Знакомство

This article has been translated automatically. See the original version.

Предисловие

Ekip Connect может одновременно подключаться к нескольким устройствам, но общаться только с одним устройством одновременно.
 

Доступные сканы

 

Тип соединения
Процедура описания
T&PСканируйте через USB-флешку с помощью преобразователя Ekip T&P или Ekip Programming Converter.Scanning-abb-key" target="_self">Scanning через клавишу ABB
USB-CСканирование с помощью USB-C кабеля  
СерийныйСканируй, который ищет устройства, подключённые через последовательную сеть.Сканирование последовательной шины
EthernetСканируйте устройства, подключённые через Ethernet-сеть. Каждое устройство распознаётся по IP-адресу.Сканирование сети Ethernet
Вручную
Сканирование с ручным определением параметров и методом соединения Modbus.
Особенно полезно для устройств без SlaveID (идентификатор связи между устройствами ABB S.p.A).
Сканирование">Manual Scanning
Примечание: при первом использовании программного обеспечения рекомендуется использовать подключение через USB (Ekip T&P или Ekip Programming).
Примечание: устройства можно подключать через BLE (Bluetooth Low Energy) через приложение EPiC. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к документации приложения, доступной здесь.
 

Информация о устройстве на странице Scanning

В разделе «Найденные устройства» перечислены устройства, найденные после Scanning. Для каждого устройства приведена следующая информация:
deviceinformationscanning
Описание части
A
Состояние устройства:
  • found but connection not yet established icon: найден, но связь ещё не установлена
  • connected icon/connected icon (поочерёдно): подключён и работает нормально
  • active alarms icon/active alarms icon(поочередно): подключён, но с активными сигнализациями
  • error icon :бессвязный
 
Примечание: отключённое устройство остаётся видимым до следующего сканирования или перезапуска Ekip Connect.
B
Идентификатор семейства устройств, имя бирки и серийный номер
 
Примечание: название параметра Tag можно редактировать в конфигурации Classic View > Unit 
CIP-адрес и/или порт, используемые для подключения и его конфигурация
D
  • ПОДКЛЮЧЕНО: устройство подключено и взаимодействует
  • SELECT: кнопка для включения связи с выбранным устройством
 
Примечание: Ekip Connect может настраивать и контролировать только одно устройство одновременно. Включение связи с выбранным устройством препятствует общению с ранее включённым устройством.