Система защиты интерфейса

This article has been translated automatically. See the original version.

Описание инструмента
Функция системы защиты интерфейса IPS позволяет управлять неисправностями в установках, которые могут работать благодаря энергии, вырабатываемой возобновляемыми и локальными источниками энергии, особенно при отсутствии электроснабжения, например, из-за неисправности на стороне напряжения MV.

Функция соответствует стандартному CEI 0-16.
 

Описание функции
Система защиты интерфейса — это функция, которая в режиме реального времени отслеживает установки, которые могут работать с энергией из возобновляемых и местных источников энергии. Если возникает сбой в электрической сети, особенно отключение питания, эта функция защищает установку.

Рассматриваются два сценария:
  • устройство как автоматический выключатель основной сети (конфигурация с автоматическим перезакрыванием реле недоступна).
  • устройство как автоматический выключатель локального генератора (доступна конфигурация с автоматическим перезакрыванием реле).
Функция соответствует стандартному CEI 0-16.
>> Для получения подробностей функции системы защиты интерфейса, пожалуйста, обратитесь к документам 1SDH002043A1001-C, доступным здесь и 1SDH002129A1002 , доступным здесь.
 

Система защиты интерфейса в Ekip Connect
Из Ekip Connect можно выполнить следующие операции:

  • Быстро настройте функцию, то есть настройки установки, настройки устройств защиты, входы и выходы
 

Требования

Доступ к функции
Неограниченный
Типы устройств, поддерживающих эту функцию
Ekip UP, EkipUP+
Состояние устройстваЛюбые для настройки функции и сохранения конфигурации.
Подключены и связаны для передачи конфигурации на устройство.
Примечание: рекомендуется держать автоматический выключатель в открытом состоянии во время передачи передачи.
Тип соединения с устройствомЛокальное соединение: соединение через Ekip T&P
Удалённое подключение: модуль связи Ekip COM TCP/Ekip COM RTU
>> Для получения дополнительной информации о поддерживаемых устройствах и требованиях к каждому из них, пожалуйста, обратитесь к документу 9AKK108467A9238, доступном здесь.
 

Как это выглядит

Примечание: следующее изображение относится к странице, видимой с открытым/новым проектом. См. Конфигурация функции системы защиты интерфейса.
 protection system interface
Часть
Описание
ПоломкаКнопка, чтобы открыть другой проект или создать новый.
Включить/ОтключитьКнопка для включения или отключения функции. Текущий статус отображается в [A].
Сбросить по умолчаниюКнопка для сброса параметров на заводские настройки.
СпасатьКнопка для сохранения проекта на ПК в формате .ips.
Примечание: формат .ips — это проприетарный формат, который можно читать только с помощью Ekip Connect.
ПереносКнопка для передачи конфигурации на устройство
Показать диаграмму/Показать тайлКнопка для изменения вида области [B].
AСтатус функций
BОбласть элементов должна быть настроена в tile view (по умолчанию) или в диаграмме.
CПлощадь для параметров элемента, выбранного в [B].
 

Настройка функции Система защиты интерфейса

  1. Нажмите на раздел Tools > Interface Protection System.
  2. Чтобы начать новый проект, выберите тип устройства, а затем кнопку функции, которую выполняет устройство, или нажмите « Открыть проект », чтобы открыть ранее сохранённый проект.
  3. На отображаемой странице, в области с элементами, которые нужно настроить (см. «Как это выглядит»), выберите элемент для настройки и установите параметры.
  4. Нажмите «Включить», чтобы включить функцию.
  5. Чтобы перенести конфигурацию на устройство, нажмите Transfer.
Примечание: для передачи конфигурации на автоматический выключатель рекомендуется держать автоматический выключатель в открытом состоянии.
  1. Как также указано в сообщении, появляющемся на странице, проверьте, правильно ли устройство получает статус автоматического выключателя, то есть при отсутствии напряжения вход 01 модуля Ekip Signaling 4k включен, и нажмите Да: в конце передачи можно скачать .pdf-файл с отчётом по конфигурации.