Щиток

This article has been translated automatically. See the original version.

Функции страницы

  • Отобразите краткое описание или наиболее важную информацию для устройства
  • Получите доступ к страницам с более подробной информацией.
 

Как это выглядит

Dashboard page
 
 

Измерения площади

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
Описание части
AКнопка для доступа к разделу Измерения на странице Мониторинг
BМеню измерений
C

Текущая площадь измерения

  • Текущие RMS: полученные измерения:
    • Ток каждой фазы
    • Ine: нейтральный ток
    • IGnd: ток внутреннего замыкания на землю
    • IGndEx1: ток внешнего замыкания на землю
  • Максимальное значение тока: измеренный максимальный фазовый ток. Значение рассчитано с момента подачи питания на устройство или с момента последнего ручного сброса.
  • Минимальное значение тока: измеряется минимальный фазовый ток. Значение рассчитано с момента подачи питания на устройство или с момента последнего ручного сброса.
  • Сброс: кнопка для сброса минимальных и максимальных значений
D

Площадь отображения измерений напряжения

  • Напряжения RMS: полученные измерения:
    • Напряжение каждой фазы (одиночное и линейное-линейное)
    • U0: нейтральное напряжение
  • Максимальное значение напряжения: измеряемое максимальное фазовое напряжение. Значение рассчитано с момента подачи питания на устройство или с момента последнего ручного сброса.
  • Минимальное значение напряжения: минимальное измерение фазового напряжения. Значение рассчитано с момента подачи питания на устройство или с момента последнего ручного сброса.
  • Сброс: кнопка для сброса минимальных и максимальных значений

E
Площадь отображения мощностных измерений:
  • фазная и общая активная мощность
  • фазная и общая реактивная мощность
  • Фазовая и общая видимая мощность
 

Региональные мероприятия

Events area
 
Описание части
AНажмите кнопку для доступа к разделу «События» мониторинга страницы.
B

Меню мероприятий:

  • All: отображает последние шесть зафиксированных событий, исключая поездки и тревоги
  • Интервенции: отображает последние шесть зафиксированных поездок.
  • Alarms : отображает последние шесть зарегистрированных сигналов тревоги.
C
Область, где отображаются события, выбранные в [B]:
status change icon: изменение статуса
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: предупреждение
error icon:ошибка
information icon:информация
edit icon:менять
Area Status widget

Статус района

Описание части
Состояние автоматического выключателя
closed icon:закрытый
open icon:открытый
undefined icon:неопределенный
Отключение автоматического выключателя
tripped icon:Споткнулся
not tripped icon: не споткнулся
Контактный износ0% = отсутствие износа
100% = полностью изношенный
# ОперацииОбщее количество ручных операций, вмешательств, неудачных и тестовых вмешательств.
 

Информация о районе

 
information area
Описание части
AКнопка для доступа к информационной странице
BКастомизированное имя устройства (параметр CB Имя тега редактируемое в Classic View > Конфигурация устройства > Настраиваемая информация)
C
Тип устройства (параметр CB Type также виден в Classic View > Информация > Общие параметры)
DКоличество полюсов
EНоминальный ток (In)
FНоминальное напряжение (Un)
GЧастота
 
Сбросьте минимальное и максимальное зафиксированные значения
Примечание: функция доступна только если устройство подключено к Ekip Connect через точка-точка соединение.
 
  1. В разделе Измерения нажмите на тип измерения (Ток или Напряжения), для которого хотите сбросить минимальные и максимальные значения.
  2. Нажмите « Сбросить».