Область испытаний: Одиночный тест

This article has been translated automatically. See the original version.
Описание
Тест Single Test in Test Execution или Pro позволяет моделировать вручную настраиваемые значения тока и/или напряжения.
 
Как это выглядит
 
Часть
Функция
НазадВозвращается на главную страницу функции области тестирования .
ОткрытьОткрывает тест на странице, которая ранее была скачана и сохранена на ПК.
СохранитьСохраняет тест на ПК в формате .test.
Примечание: формат .test — это проприетарный формат, который можно читать только с помощью Ekip Connect.
AУказывает сессию и название открытого теста. Кнопка "+" для добавления новой тестовой сессии, кнопка "-" для удаления выбранной сессии. 
BВыберите вкладку «Сигналы» или «Гармоники»
CОбласть для выбора типа теста для выполнения 
DДашборд конфигурации тестов
НачалоНачинается испытание
 
Сигналы Tab
Часть
Описание
AНастройки сигнала, например, тип нагрузки (индуктивная или ёмкостная), коэффициент мощности.
BДиаграмма фазоров: отображает и позволяет вносить изменения в фазовый сдвиг и амплитуду фазоров сигналов, которые будут смоделированы во время теста.
Bulb iconПросто перетащите конец фазора, чтобы изменить схему.
C
Таблица сигналов: отображает и позволяет изменять числовое значение амплитуды и фазовой разницы фундаментального компонента тестовых сигналов. Амплитуда может быть выражена как в относительном (номинальный ток/напряжение), так и в абсолютных (амперы/вольты).
DГрафики токов и напряжений, основанные на настройках в диаграмме фазоров или таблице сигналов.
 
Табулатурные гармоники
 
 
Часть
Описание
AОбласть для выбора/отмены выбора текущей фазы или напряжения, при которой амплитуда гармонических компонентов должна быть изменена
BДиаграмма гармоник: отображает и изменяет амплитуду 3-й, 5-й, 7-й и 9-й гармонических компонентов тестовых сигналов переменного тока.
Bulb icon Просто перетащите точку гармоники, чтобы изменить диаграмму.
CГрафики токов и напряжений на основе настроек на диаграмме гармоник.
 

Запуск ручного теста

Danger Icon ОСТОРОЖНО! Проведите тест без текущего тока
 
  1. Когда устройство подключено и взаимодействует с Ekip Connect, нажмите на раздел «Инструменты > область тестирования» > «Выполнение тестов > единичный тест».
    Если вы хотите провести тесты на устройстве Sace Emax 3, перейдите в раздел Tools > Test > Pro Test > Single Test.
  2. При необходимости создайте или выберите сессию для проведения теста (Создать тестовую сессию).
  3. Нажмите «Запустить тест»: открывается страница теста.
  4. Настраивайте значения в вкладках «Сигналы » и « Гармоники » в соответствии с конфигурацией устройства и условиями для тестирования.
  5. Нажмите Старт: сигналы отправляются на защитный выпуск, и открывается окно с прогрессивным статусом теста.
  6. Релиз может вызвать трип, в зависимости от того, как он был настроен.
Примечание: ни один из параметров нельзя изменить во время теста.
  1. Чтобы прервать тест, нажмите Стоп.
  2. Чтобы просмотреть отчёт, нажмите «Просмотреть отчёт по тесту»: отчёт по тесту отображается.
  3. При необходимости экспортируйте данные в .xlsx формате, скачайте в .pdf формате или распечатайте отчёт.
  4. Если нужно, повторите тест, нажав на «Повторить тест».