Регистратор данных

This article has been translated automatically. See the original version.

iconПуть в классическом представлении: Классический вид > Даталоггере

Описание функции


Функция Datalogger позволяет записывать данные, связанные с триггерным событием. Зафиксированные данные следующие:

  • аналоговые измерения, то есть фазовые токи и напряжения между линиями
  • цифровые события, то есть защитные события или сигналы тревоги, сигналы состояния выключателей, защитные срабатывания.
ВАЖНО: функция Даталогера требует вспомогательного питания напряжения.
 

Принцип работы

Когда Data Logger включен и активирован, устройство непрерывно получает данные, заполняя и опустошая внутренний буфер (B).
Если встречается триггерное событие (A), устройство прерывает получение сразу или после определяемого пользователем времени (задержка остановки) (C). Далее все данные сохраняются в окне (D), которые затем можно скачать на ПК для чтения и анализа.
Последующая запись перезаписывает предыдущую запись в памяти устройства.
Operating principle

 

Datalogger in Ekip Connect

Из Ekip Connect можно выполнить следующие действия:
  • включить/отключить функцию
  • Запуск/Остановка записи
  • Настройка параметров записи
  • скачайте запись для анализа с помощью функции Data Viewer

     

>> Для получения дополнительной информации о поддерживаемых устройствах и требованиях к каждому из них, пожалуйста, обратитесь к документу 9AKK108467A9238, доступном здесь.

Как это выглядит

 

ЧастьОписание
AКнопка, чтобы вернуться в меню Инструменты
BКомпоновка инструмента, где могут выполняться операции с регистратором данных.

 

Подсказка для макета даталогера

Datalogger layout tooltip

 

ЧастьОписание
A

Область кнопок подсказки

Начало: Кнопка для запуска записи в даталогере

Стоп: Кнопка для завершения записи в регистраторе данных.

Скачать: Кнопка для скачивания записанного даталогера. Эта кнопка активируется только при остановке даталогера.

BВарианты скачивания: Кнопка опций для включения даталогера и установки параметров записи (количество регистров, частота дискретизации, задержка остановки).
CДинамическая метка для информирования пользователя о статусе даталогера. Доступный статус: готов, запущен и остановлен.

 

 

Регистратор данных настроек

Настройка в основном осуществляется в окне «Настройки», доступное через кнопку «Загрузить опции» из подсказки.  

Окно опций в основном состояло из 2 частей; Разделы «Общий» и «Триггер».

 

В разделе «Общее» управляется включение функций и обычной конфигурации для регистратора данных. Пользователь определяет номер регистра в выборке, частоту дискретизации и задержку стопа для этой записи регистратора.

 

Settings Data Logger

 

ЭлементОписание
Включён даталоггерКнопка для включения/отключения функционала даталогера
Количество регистров в выборкеКоличество регистров в выборке (8, 16, 32)
Частота дискретизацииЧастота сбора данных. Чем выше частота дискретизации, тем короче время записи. (1200, 2400, 4800, 9600)
Задержка остановкиКнопка для установки задержки остановки. Он относится к длительности записи в секундах после триггерного события. Максимальный лимит — 10 секунд и доступен.

 

В разделе Триггер пользователь выбирает желаемый триггер из списка триггерных событий.

 

Начать запись

  1. Когда устройство подключено и будет связаться с Ekip Connect, нажмите на Tools > Data Logger.
  2. Проверьте, что статус команды для включения функции (Опции загрузки --> Включить) включён .
  3. Нажмите и Settings настройте запись в разделе «Общие».
  4. Чтобы отменить изменения, нажмите «Отменить». Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите OK : настройки автоматически сохраняются и передаются на устройство.
  5. Нажмите на Trigger  и задайте тип триггера.
  6. Чтобы отменить изменения, нажмите «Отменить». Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите OK: настройки сохраняются автоматически и передаются на устройство.
  7. Нажмите на Start Datalogger: Запись инициализована.
  8. Нажмите на Stop Datalogger: Запись остановлена и готова к загрузке.
ВАЖНО: после запуска функция остаётся активной на устройстве независимо от статуса соединения и связи с Ekip Connect.
 

Скачать запись

  1. Когда устройство подключено и начинает общаться, нажмите на «Скачать даталоггер ».
Примечание: кнопка «Скачать» доступна только при наличии записи.
  1. Выберите место сохранения файла и интервал записи, который хотите скачать: Ekip Connect сохраняет .abb-файл с именем по следующему синтаксису: CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss.
Примечание: если связь с устройством происходит через point-to-point, загрузка файла может занять от 5 до 10 минут. С подключением к шинной сети работа ускоряется.
Bulb IconСкачивайте только интервал записи с полезными данными, чтобы сократить время загрузки.
 
Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей ниже, где показана связь частоты  и регистра в образце с размером файла регистрируемого даталогера.

Выборка 

Частота (Гц)

Количество 

Зарегистрироваться в образце

Размер 

Файл(ы) даталогера

1200813.6
166.8
323.4
240086.8
163.4
321.7
480083.4
161.7
320.85
960081.7
160.85
320.425

 

Datalogger Pro 

Data Logger Pro позволяет записывать сигналы тока и напряжения, сигналы тревоги и цифровые сигналы, связанные с событием. Для этой функции необходима SD-карта, установленная на автоматический выключатель, что позволяет увеличить продолжительность записи. Кроме того, версия Pro предоставляет больше переменных по сравнению с базовой, предоставляя полный обзор событий системы.

 

 Prerequisite:

  1. Инструмент доступен только при наличии цифрового обновления «Datalogger Pro» и активации в подключённом автомате Sace Emax 3.
  2. Инструмент работает с флеш-памятью (SD-картой), которая должна соответствовать следующим требованиям:
  • Стандартные SD-карты* <= 2GB не поддерживаются.
  • Поддерживаются SD-карты с расширенной или ВЫСОКОЙ ёмкостью* до 512 ГБ.
     
*Предупреждение генерируется, если размер SD-карты <48GB


Когда все требования будут выполнены, появится раздел Datalogger Pro. Нажмите кнопку «Настройки », чтобы выполнить конфигурацию.

 

Обращаясь к разделу «Общее», можно задать такие параметры, как количество регистров в сэмпле, частота дискретизации, задержка остановки и включение регистра данных.

 

 

ЭлементОписание
Включён даталоггерВключить/отключить функциональность даталогера
Количество регистров в выборкеКоличество регистров в выборке (8, 16, 32, 64)
Частота дискретизацииЧастота сбора данных. Чем выше частота дискретизации, тем короче время записи. (1200, 2400, 4800, 9600)
Задержка остановкиУстановите задержку стопа, которая доступна только при выборе модальности «Single trigger ». Он относится к длительности записи в секундах после триггерного события. Максимальный лимит — 10 секунд.

 

 

В разделе «Спусковой крючок» доступны два режима: «Одиночный спусковой крючок» или «Мультитриггер». Последняя позволяет настроить до трёх различных триггеров.
  

Одиночный спусковой крючок

В режиме одиночного триггера вы можете задать тип триггера из списка заранее определённых событий триггера или даже кастомизированный по вашим потребностям.

 

Мультитриггер

В мультитриггерной модальности можно задавать типы триггеров отдельно для до 3 триггеров. За одну регистрацию можно зафиксировать максимум 30 триггерных событий.

 

ЧастьОписание
Модальность запускаВключите модальность с несколькими триггерами. 
ТриггерВыберите триггер, который хотите установить.
Тип спускового механизмаЗадайте тип из списка триггерных событий. Есть опция установить индивидуальное событие триггера по желанию, выбрав пользовательский тип триггера.
Значение регистраЗадайте тип события-триггера на шестнадцатеричное число

 

 

Начать запись
  1. Когда устройство подключено и будет связаться с Ekip Connect, нажмите на Classic View > Datalogger Advanced > SD-карте и убедитесь, что статус SD-карты в порядке.
  2. После этого нажмите на Tools > Data Logger Pro.
  3. Нажмите на опции Settings загрузки и настройте запись в разделе «Общие». Убедитесь, что Datalogger включён.
  4. Чтобы отменить изменения, нажмите «Отменить». Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите Применить: настройки сохраняются автоматически и передаются на устройство.
  5. Нажмите на Trigger  и задайте модальность вместе с типом триггера.
  6. Чтобы отменить изменения, нажмите «Отменить». Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите Применить: настройки сохраняются автоматически и передаются на устройство.
  7. Нажмите на Start Datalogger , чтобы инициализировать запись.
  8. Нажмите на Stop Datalogger , чтобы остановить запись.

 

 

Скачать запись

Нажмите на «Скачать даталоггер», и вам откроется окно с выделенными разделами, которые нужно заполнить и выбрать.

 

  
Имя файлаВыберите название файла datalogge и каталога. По умолчанию имя файла находится в формате hh:mm: ss CBTagName_Datalogger_YYYYMMDD формате. Расширение файла всегда должно быть «.abb». 
Выбор смещения триггераПозволяет выбрать событие триггера для загрузки, если выбран модальность Multi Trigger.
Свободный выбор смещенияПоказывает курсор на таймлайне, с помощью которого можно выбрать, в какую точку времени начать операцию загрузки. Это позволяет сосредоточить окно загрузки на абсолютном времени. Доступен при выборе модальности Multi Trigger.
Временное окноОкно по времени для выбора начала и конца загрузки. Вы можете уменьшить или увеличить окно, прокручивая два курсора.

 

Файл Datalogger можно скачать двумя различными способами:
 

  1. Через Ekip Connect, когда SD-карта всё ещё установлена в блоке отключения Ekip Aware
  2.   Отсоедините SD-карту от автомата и подключите её напрямую к ПК. Для выполнения такого рода работы автоматический выключатель должен находиться в открытом состоянии, и операция должна выполняться с полной безопасностью.

     

Если выбрать второй вариант, не будет необходимости скачивать данные на Datalogger PRO, так как можно открыть запись напрямую в инструменте Dataviewer, нажав кнопку «Открыть карту». Максимальный размер файла DataLogger за секунды, который можно скачать через Ekip Connect без развязки SD-карты, определяется точным сочетанием количества регистров и частоты использования:

ЧастотаРегистрироваться Размер(ы) 
12008218.453
16109.227
3254.613
6427.307
24008109.227
1654.613
3227.307
6413.653
4800854.613
1627.307
3213.653
646.827
9600827.307
1613.653
326.827
643.413

Если вы хотите скачать файлы Datalogger, которые превышают эти ограничения, вам следует снять SD-карту и подключить её напрямую к компьютеру. После этого вы можете прочитать его данные, используя инструмент Dataviewer.