Контроль

This article has been translated automatically. See the original version.

Функции мониторинга страниц

  • Просмотр измеренных данных
  • Отображайте записанные события, сигналы тревоги и срабатывания защитных систем.
 

Измерения страниц

Measurements page
 
 
Описание части
AМеню мониторинговых страниц
Течения

Текущая площадь измерения

  • Текущие RMS: полученные измерения:
    • Ток каждой фазы
    • Ine: нейтральный ток
    • IGnd: ток внутреннего замыкания на землю
    • IGndEx1: ток внешнего замыкания на землю
  • Максимальное значение тока: измеренный максимальный фазовый ток. Значение рассчитано с момента подачи питания на устройство или с момента последнего ручного сброса.
  • Минимальное значение тока: измеряется минимальный фазовый ток. Значение рассчитано с момента подачи питания на устройство или с момента последнего ручного сброса.
  • пиковые коэффициенты каждой фазы и нейтральные
  • График профилей нагрузки
Напряжения
Площадь отображения измерений напряжения
  • Напряжения RMS: полученные измерения:
    • Напряжение каждой фазы (одиночное и линейное-линейное)
    • U0: нейтральное напряжение
  • Максимальное значение напряжения: измеряемое максимальное фазовое напряжение. Значение рассчитано с момента подачи питания на устройство или с момента последнего ручного сброса.
  • Минимальное значение напряжения: минимальное измерение фазового напряжения. Значение рассчитано с момента подачи питания на устройство или с момента последнего ручного сброса.
  • Сброс: кнопка для сброса минимальных и максимальных значений
ЧастотаИзмерение частоты
Коэффициент мощностиИзмерение коэффициента мощности
Сила

Площадь отображения мощности

  • фазная и общая активная мощность
  • фазная и общая реактивная мощность
  • Фазовая и общая видимая мощность
Энергии
 
 

Уведомления о страницах

alert signal
 
Описание части
AМеню мониторинговых страниц
Мероприятий    Отображение последних пяти зарегистрированных поездок в непрерывной последовательности
СигнализацииОтображение последних пяти записанных сигналов тревоги в непрерывной последовательности
ОповещенияОтображение последних пяти записанных предупреждений в непрерывной последовательности
Самые частые поездки    
Отображение поездок по типу защиты, которые вызвали поездку в определённый период (прошлая неделя, прошлый месяц, прошлый год, все)
Количество рейсов: общее количество рейсов за выбранный период
Показывает все поездки: ссылка на страницу Trip (Page Interventions)
 

События страниц

events page
 
Описание части
AМеню мониторинговых страниц
События    

Список всех зафиксированных событий, включая тревоги и поездки. Для каждого события приведена следующая информация:

  • тип
  • имя
  • Дата и время записи
  • длительность
 

Интервенции страниц

intervention page
Описание части
AМеню мониторинговых страниц
Содержание
Мероприятий    
Список зафиксированных поездок Для каждой поездки приводится следующая информация:
  • Защиты, из-за которой это путешествие
  • Дата и время поездки
  • измерения, связанные с срабатывающей защитой
  • Состояние износа контактов (0% = нет износа, 100% = полностью изношен)