Описание функции Встроенный ATS — это функция, которая отслеживает работу системы в реальном времени, и при возникновении неисправностей в электрической сети изменяется источник питания установки.
Рассматриваются два сценария:
Переход «главная связь-магистраль» — закрытый переход: если возникает сбой в одной электрической сети, эта функция позволяет поддерживать нагрузки в питании с помощью другой сети в качестве источника.
Открытый переход главного генератора: если возникает сбой в электрической сети, эта функция позволяет поддерживать нагрузки в питании с помощью генератора в качестве источника.
>> Для получения подробностей функции встроенного ATS, пожалуйста, обратитесь к документу «SACE Emax 2 and Tmax XT, the All-In-One: Embedded ATS system», доступном здесь, или посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=NBw4c2kEyTA.
Встроенный ATS в Ekip Connect Из Ekip Connect можно выполнить следующие операции:
Быстро настройте функцию и задействованные автоматические выключатели
Требования
Доступ к функции
Неограниченный. Для передачи на устройство требуется пакет ATS Main-Tie-Main Closed или ATS Main-Gen Open, который можно приобрести и активировать на Marketplace.
Типы устройств, поддерживающих эту функцию
Автоматические выключатели (Emax 2 и XT)Содержание
Состояние устройства
Любые для настройки функции и сохранения конфигурации. Подключены и связаны для передачи конфигурации на устройство. Примечание: рекомендуется держать автоматический выключатель в открытом состоянии во время передачи передачи.
Тип соединения с устройством
Локальное соединение: соединение через Ekip T&P Удалённое подключение: модуль связи Ekip COM TCP/Ekip COM RTU
>> Для получения дополнительной информации о поддерживаемых устройствах и требованиях к каждому из них, пожалуйста, обратитесь к документу 9AKK108467A9238, доступном здесь.
Как это выглядит Примечание: следующее изображение относится к странице Main-generator open transition.
Часть
Описание
A
Графическое представление элементов
B
Площадь для параметров элемента, выбранного в [A].
Поломка
Кнопка, чтобы открыть другой проект или создать новый.
Проект сохранения
Кнопка для сохранения проекта на ПК в формате .ats. Примечание: формат .ats — это проприетарный формат, который можно читать только с помощью Ekip Connect.
Перенос
Кнопка для передачи конфигурации на устройство
Настройте функцию Встроенный ATS — закрытый переход между основными связями и главным
Нажмите на Инструменты > встроенном ATS.
Чтобы начать новый проект, выберите Main-tie-main закрытый переход или нажмите Open project, чтобы открыть ранее сохранённый проект
В графическом представлении нажмите на метку Main-tie-main закрытый переход и задайте параметры.
Для каждого автоматического выключателя нажмите на его метку и установите параметры в параметрах роли.
В главном меню Ekip Connect нажмите на Scanning и подключите первый автоматический выключатель системы с помощью Ekip Connect (Соединение с устройствами).
В разделе Tools > Embedded ATS, в графическом представлении, нажмите на метку, обозначающую подключённый автоматический выключатель.
В разделе Role Association выберите автоматический выключатель: в графическом представлении имя и серийный номер выбранного выключателя отображаются под выбранной меткой.
В условиях роли выполняют следующие действия:
проверьте, что аппаратные модули, указанные в Manual Condition , находятся на автоматическом выключателе и выберите их в списке.
проверьте, правильно ли Ekip Connect обнаружил аппаратные модули, присутствующие на автоматическом выключателе и указанные в разделе Автоматические условия (). Чтобы обновить список, нажмите на Reload.
ПРИМЕЧАНИЕ: все аппаратные модули, перечисленные как в Manual , так и Automatic Conditions, необходимы для этой функции.
Чтобы передать конфигурацию на автоматический выключатель, нажмите Transfer: после завершения передачи появляется сообщение о выполненных передачах.
Примечание: для передачи конфигурации на автоматический выключатель рекомендуется держать автоматический выключатель в открытом состоянии.
Примечание: чтобы перенести конфигурацию на автоматический выключатель, необходимо активировать купленный пакет на Marketplace. Если конфигурация ATS уже существует на автоматическом выключателе, передача заменяет предыдущую.
Повторите шаги 5–9 для всех автоматических выключателей.
ВНИМАНИЕ: не вносите никаких изменений в конфигурацию после того, как вы уже перенесли её хотя бы на один автоматический выключатель.
Примечание: если связь с автоматическими выключателями осуществляется через сеть Modbus (RTU/TCP), возможно одновременно подключить несколько автоматов и настроить параметры функцииВстроенный ATS каждого устройства, а затем одновременно передавать конфигурацию всем устройствам
Настройте функцию Embedded ATS — открытый переход основного генератора
Нажмите на Tools > Embedded ATS.
Чтобы начать новый проект, выберите Main-generator open transition или нажмите Open project, чтобы открыть ранее сохранённый проект
В графическом представлении нажмите на метку Main-generator open transition и задайте параметры.
В главном меню Ekip Connect нажмите на Scanning и подключите первый автоматический выключатель системы с помощью Ekip Connect (Соединение с устройствами).
В разделе Tools > Embedded ATS в графическом представлении нажмите на метку, обозначающую подключённый автоматический выключатель.
В разделе Role Association выберите автоматический выключатель: в графическом представлении имя и серийный номер выбранного выключателя отображаются под выбранной меткой.
В условиях роли выполняют следующие действия:
проверьте, что аппаратные модули, указанные в Manual Condition , находятся на автоматическом выключателе и выберите их в списке.
проверьте, правильно ли Ekip Connect обнаружил аппаратные модули, присутствующие на автоматическом выключателе и указанные в разделе Автоматические условия (). Чтобы обновить список, нажмите на Reload.
ПРИМЕЧАНИЕ: все аппаратные модули, перечисленные как в Manual , так и Automatic Conditions, необходимы для этой функции.
Чтобы передать конфигурацию на автоматический выключатель, нажмите Transfer: после завершения передачи появляется сообщение о выполненных передачах.
Примечание: для передачи конфигурации на автоматический выключатель рекомендуется держать автоматический выключатель в открытом состоянии. Примечание: чтобы перенести конфигурацию на автоматический выключатель, необходимо активировать купленный пакет на Marketplace. Если конфигурация ATS уже существует на автоматическом выключателе, передача заменяет предыдущую.
Повторите шаги 5–9 для всех автоматических выключателей.
ВНИМАНИЕ: не вносите никаких изменений в конфигурацию после того, как вы уже перенесли её хотя бы на один автоматический выключатель.
Примечание: если связь с автоматическими выключателями осуществляется через сеть Modbus (RTU/TCP), возможно одновременно подключить несколько автоматических выключателей, настроить параметры функции Embedded ATS каждого из них и затем одновременно передать конфигурацию всем устройствам