Описание функции Отключение нагрузки — это необязательная функция, интегрированная в систему выпуска, которая позволяет управлять неисправностями в установках, которые могут работать с энергией, производимой возобновляемыми и локальными источниками энергии, особенно при отсутствии электроснабжения, вызванной, например, неисправностью на стороне напряжения MV.
Load Shedding проверяет до пятнадцати загрузок в реальном времени.
Если солнечная система настроена, алгоритм вычисляет приблизительное значение системы при разрыве нагрузок. Согласно правилам, в случае отключения от сети также необходимо отключить фотоэлектрическую систему.
Сброс нагрузки также может включать мощность любого ATS, присутствующего в алгоритме.
Версии функции Эта функция доступна в двух версиях:
Основы отключения электроэнергии
Адаптивное отключение нагрузки: также управляет наличием фотоэлектрической системы и/или ATS с генератором
Отключение нагрузки в Ekip Connect Из Ekip Connect можно выполнить следующие операции:
Быстро настройте как функцию, так и загрузку
настраивать опциональные элементы, такие как солнечная система и ATS
Отслеживайте состояние нагрузок и измеряемые значения
Требования
Доступ к функции
Основное отключение электроэнергии: неограниченное
Адаптивное отключение электроэнергии: неограниченное Для передачи на устройство требуется пакет Adaptive Load Shedding, который можно приобрести и активировать на Marketplace.
Типы устройств, поддерживающих эту функцию
Внешний блок для автоматических выключателей (например, Ekip Up)
Выключатели
Состояние устройства
Любые для настройки функции и сохранения конфигурации. Подключены и связаны для передачи конфигурации на устройство и мониторинга функции. Примечание: во время передачи рекомендуется держать автоматический выключатель и контакторы, управляющие нагрузкой ниже автоматов, в открытом состоянии.
Тип соединения с устройством
Любой
>> Для получения дополнительной информации о поддерживаемых устройствах и требованиях к каждому из них, пожалуйста, обратитесь к документу 9AKK108467A9238, доступном здесь.