Просмотрщик данных

This article has been translated automatically. See the original version.

Описание функции
Функция Data Viewer позволяет просматривать файлы Data Logger, загруженные с устройства, и анализировать данные.

 

Data Viewer in Ekip Connect
Следующие действия могут выполняться с помощью инструмента Ekip Connect:

  • Откройте запись, созданную с помощью функции Datalogger.
  • Анализировать данные с учетом времени или частоты отдельных фаз тока и напряжения.
  • Распечатайте отчёт.
  • Экспортировать данные.
 

Требования

Доступ к функцииБез ограничений с правильным даталоггером.
Типы устройств, поддерживающих эту функцию
  • Внешний блок для автоматических выключателей (например, Ekip Up)
  • Выключатели
Состояние устройстваЛюбой
Тип соединения с устройствомЛюбой
>> Для получения дополнительной информации о поддерживаемых устройствах и требованиях к каждому из них, пожалуйста, обратитесь к документу ................ Доступно здесь.


Как это выглядит

Data viewer page
 
Часть
Описание
AОткрыть путь к файлу
ОткрытыйКнопка для открытия файла, ранее загруженного через функцию Data Logger.
ПараметрыКнопка для настройки настроек Data Viewer для палитры, толщины, положения прицела и видимости аннотации сигнала.
B

Меню для выбора типа графики для отображения:

CОбласть отображения данных. Содержание зависит от типа графа, выбранного в [B].
D

Кнопки действий:

  • Отчёт о печати: генерирует отчёт по файлу с информацией о файле, график с отображаемыми сигналами и подробными значениями тока и напряжения. Отчет можно сохранить в .pdf формате или распечатать.
  • Экспортные сигналы: экспортирует выбранные токи, напряжения и цифровые сигналы в .csv формате.
 

Временная область

Data viewer page
Описание части
A

Область кнопок действий в 4 разных категориях;

Операции, связанные с окном сигнала

  • expands icon: расширяет область отображения графика на странице.
  • Информация о сигнале: отображает/скрывает информацию о токах/напряжениях внизу окна.
  • Диаграмма разделения: разделяет/объединяет графики сигналов тока и напряжения.
  • Показать цифровые сигналы: позволяет выбирать, какие типы цифровых событий отображать на графике.
  • Редактировать выражение сигнала:

Операции по видимости сигнала

  • Движение вправо - Движение влево: Кнопки для перемещения выбранного сигнала в окне.
  • Увеличение - Уменьшение: кнопки для увеличения - удаление выбранного сигнала в окне.

Операции, связанные с курсором:

  • Курсоры: Для настройки курсора с возможностью установки связанного сигнала, типа трека и дельты.
  • Сброс курсора X - Сброс курсора Y: Кнопки для сброса предустановленных курсоров.

Операции, связанные с осью:

  • Сброс оси X — Сброс оси Y: Кнопки для сброса предустановленной оси соответственно в графе.
  • Сбросить все оси: Кнопка для сброса всех предустановленных осей в графе.
BГрафик с формами волн напряжения и тока, записанными во времени. Если настроено, он также отображает цифровые сигналы событий.
CСвязанная информация о реальной дате и времени записанного файла.
DДинамически меняется информационная вкладка, связанная с временным окном и курсором.
E

Меню для отображения/скрытия тока, напряжения и цифровых сигналов на графике:

  • edit icon: позволяет менять способ отображения сигнала на графике
  • offset icon: позволяет сбрасывать смещения
 

Частотная область

Data viewer frequency
 
Описание части
A

Кнопки действий:

  • Expand Icon: расширяет область отображения графика на странице.
  • Информация о сигнале: отображает/скрывает информацию в [D].
  • Диаграмма разделения: разделяет/объединяет графики сигналов тока и напряжения.
BГрафик с записанным гармоническим спектром напряжения и тока. Это зависит от того, что выбрано в [E].
CКнопки для установки курсора.
DПодробные значения токов/напряжений, отображаемые на графике.
EКнопки для отображения токов или напряжений в графике.
F

Меню для отображения/скрытия сигналов тока/напряжения на графике:

  • Edit icon: позволяет менять способ отображения сигнала на графике


Информация о файлах

Элемент
Описание
Название подразделенияТип устройства
Название автоматического выключателяИндивидуальное название устройства
ДатаДата и время записи файла на устройство
Частота дискретизацииЧастота дискретизации
Частота сетиСтандартная частота электрической сети
Активная тестовая сессия
  • True: означает, что событие было зафиксировано во время тестовой сессии
  • False: означает, что событие было записано в режиме работы устройства
Открыть файлПуть к сохранению открытого файла
Идентификатор рабочего (slave ID)Идентификационный код устройства