Примечание: связь с последовательным модулем (Ekip Com modbus RTU) возможна только при включённом параметре «Local bus». Пожалуйста, обратитесь к руководству к устройству для получения информации о его включении.
Как начать Scanning через Serial Bus
Ниже описана процедура поиска Scanning устройств, подключённых через последовательную сеть Modbus RS485.
На странице Scanning в разделе Соединение с устройствами, чтобы настроить параметры последовательной шины, нажмите Configure рядом с Serial.
Задайте параметры и нажмите OK.
ВАЖНО: набор значений должен совпадать с теми, что установлены на устройстве.
Нажмите на Scanning рядом с Serial: Ekip Connect запускает сканирование
Примечание: пока Scanning продолжается, можно использовать Ekip Connect. Однако запустить повторное сканирование невозможно.
Когда Scanning завершена, действуйте следующим образом:
Если он найдёт...
Тогда...
И потом...
Только одно устройство
Отображаются пункты меню устройства.
Страница Scanning обновляется информацией о найденном устройстве.
1. Проверьте, что статус устройства ПОДКЛЮЧЁН.
2. Выберите необходимую страницу и начните настраивать и контролировать устройство.
Более одного устройства
Отображаются пункты меню, для которых Ekip Connect автоматически активировал коммуникацию.
Страница Scanning обновляется информацией о найденном устройстве.
1. Нажмите на SELECT, соответствующее соответствующему устройству.
2. Проверьте, что статус устройства ПОДКЛЮЧЁН.
3. Выберите необходимую страницу для начала настройки и мониторинга устройства.
Примечание: если сканирование завершается и устройство не обнаружено, обратитесь к разделу «Устранение неполадок».
Параметры последовательного сканирования
Параметры для серийного Scanning описаны ниже.
Примечание: если указано, если вы не уверены в выборе значений, выберите «Выбрать все» в списке.
Описание
параметров Значение по умолчанию для устройств ABB
COM
Список доступных коммуникационных портов при запуске Ekip Connect. ВАЖНО: если во время Performing Ekip Connect появился новый адаптер, нажмите на «Обновить порты».
Примечание: выберите «Показать только ABB-ключи», чтобы показывать только порты с блоками связи Ekip T&P.
-
Бодрате
Скорость связи (скорость передачи).
19200 бит/с
Равенство
Режимы мониторинга ошибок информационного пакета.
РОВНЫЙ
Времени ожидания
Максимальное время ожидания ответа от устройств, которые ищут.
100 мс
Адреса
Адреса для поиска совместимых устройств.
Выберите 1...31: ограничивает Scanning адресами от 1 до 31
Scan reserved parameters: расширяет Scanning на адреса с 248 до 254.