Disclaimer sulla Cybersecurity

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Vedi la versione originale.
Questo prodotto è progettato per essere connesso e comunicare informazioni e dati tramite un'interfaccia di rete. È responsabilità esclusiva del Cliente fornire e garantire continuamente una connessione sicura tra il prodotto e la rete del Cliente o qualsiasi altra rete (a seconda dei casi). Il cliente deve stabilire e mantenere tutte le misure appropriate (come, ma non limitate a, l'installazione di firewall, l'applicazione di misure di autenticazione, la crittografia dei dati, l'installazione di programmi antivirus, ecc.) per proteggere il prodotto, la rete, il suo sistema e l'interfaccia da qualsiasi tipo di violazione della sicurezza, accessi non autorizzati, interferenze, intrusioni, perdite e/o furto di dati o informazioni. ABB Ltd e le sue affiliate non sono responsabili per danni e/o perdite relative a tali violazioni della sicurezza, qualsiasi accesso non autorizzato, interferenza, intrusione, fuga di notizie e/o furto di dati o informazioni.
 

Requisiti di sicurezza aggiuntivi per il protocollo TFTP: Questo prodotto utilizza TFTP (un protocollo non criptato) per la gestione della configurazione. Il cliente deve stabilire misure protettive aggiuntive specifiche per le comunicazioni TFTP, inclusi isolamento di rete, restrizioni del firewall e monitoraggio degli accessi, come descritto nella documentazione del prodotto.