Zastrzeżenie dotyczące cyberbezpieczeństwa

This article has been translated automatically. See the original version.
Produkt ten został zaprojektowany tak, aby można było łączyć się z informacjami i danymi oraz komunikować za pośrednictwem interfejsu sieciowego. To wyłączna odpowiedzialność Klienta jest zapewnienie i ciągłe zapewnienie bezpiecznego połączenia między produktem a siecią klienta lub inną siecią (w zależności od przypadku). Klient musi ustanowić i utrzymywać odpowiednie środki (takie jak, ale nie tylko, instalację zapór sieciowych, stosowanie środków uwierzytelniania, szyfrowanie danych, instalację programów antywirusowych itp.), aby chronić produkt, sieć, jego system i interfejs przed wszelkiego rodzaju naruszeniami bezpieczeństwa, nieautoryzowanym dostępem, zakłóceniami, włamaniami, wyciekami i/lub kradzieżą danych lub informacji. ABB Ltd i jej podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i/lub straty związane z takimi naruszeniami bezpieczeństwa, jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępem, zakłóceniami, włamaniami, wyciekami i/lub kradzieżą danych lub informacji.
 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dla protokołu TFTP: Ten produkt wykorzystuje TFTP (protokół nieszyfrowany) do zarządzania konfiguracją. Klient musi wdrożyć dodatkowe środki ochronne szczególnie dla komunikacji TFTP, w tym izolację sieci, ograniczenia zapory sieciowej oraz monitorowanie dostępu, zgodnie z dokumentacją produktu.