Haftungsausschluss zur Cybersicherheit
Dieses Produkt ist dafür konzipiert, mit einer Netzwerkschnittstelle verbunden zu werden und Informationen sowie Daten zu kommunizieren. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, eine sichere Verbindung zwischen dem Produkt und dem Kundennetzwerk oder jedem anderen Netzwerk (je nach Fall) bereitzustellen und kontinuierlich sicherzustellen. Der Kunde soll alle angemessenen Maßnahmen (wie z. B. die Installation von Firewalls, Anwendung von Authentifizierungsmaßnahmen, Datenverschlüsselung, Installation von Antivirenprogrammen usw.) einsetzen und aufrechterhalten, um das Produkt, das Netzwerk, sein System und die Schnittstelle vor jeglichen Sicherheitsverletzungen, unbefugtem Zugriff, Störung, Eindringen, Lecks und/oder Diebstahl von Daten oder Informationen zu schützen. ABB Ltd und ihre Tochtergesellschaften haften nicht für Schäden und/oder Verluste im Zusammenhang mit solchen Sicherheitsverletzungen, jeglichen unbefugten Zugriff, Störungen, Eindringen, Leckagen und/oder Diebstahl von Daten oder Informationen.
Zusätzliche Sicherheitsanforderungen für das TFTP-Protokoll: Dieses Produkt verwendet TFTP (ein unverschlüsseltes Protokoll) für das Konfigurationsmanagement. Der Kunde muss zusätzliche Schutzmaßnahmen speziell für TFTP-Kommunikation errichten, darunter Netzwerkisolation, Firewall-Beschränkungen und Zugriffsüberwachung, wie in der Produktdokumentation beschrieben.