Read the previous article
Obszar testowy: przydatne informacje
Część | Funkcja |
|---|---|
| Z powrotem | Powrót do głównej strony funkcji obszaru testowego . |
| Otwarte | Otwiera test na stronie, która wcześniej została pobrana i zapisana na PC. |
| Zapisz | Zapisuje test na komputerze w formacie .test. Uwaga: format .test to format zastrzeżony, który można odczytać tylko za pomocą Ekip Connect. |
| A | Wskazuje sesję i tytuł otwartego testu. Przycisk "+" do dodania nowej sesji testowej, przycisk "-" do usunięcia wybranej sesji. |
| B | Wybierz zakładkę Sygnały lub Harmoniczne |
| C | Obszar do wyboru typu testu do wykonania |
| D | Panel konfiguracji testów |
| Start | Rozpoczyna test |
Część | Opis |
|---|---|
| A | Ustawienia sygnału, np. typ obciążenia (indukcyjny lub pojemnościowy), współczynnik mocy. |
| B | Diagram fazorowy: wyświetla i pozwala na zmiany przesunięcia fazowego oraz amplitudy fazorów symulowanych sygnałów podczas testu. |
| C | Tabela sygnałów: wyświetla i pozwala zmienić wartość liczbową amplitudy i różnicy faz podstawowego składnika sygnałów testowych. Amplituda może być wyrażona zarówno względnie (prąd znamionowy/napięcie), jak i bezwzględna (ampery/wolty). |
| D | Wykresy prądów i napięć oparte na ustawieniach w diagramie fazorowym lub tabeli sygnałowej. |
Część | Opis |
|---|---|
| A | Obszar do wyboru/odznaczenia fazy prądu lub napięcia, dla którego zmienia się amplituda składowych harmonicznych |
| B | Diagram harmonicznych: wyświetla i modyfikuje amplitudę składowej 3., 5., 7. i 9. harmonicznej sygnałów testowych AC. |
| C | Wykresy prądów i napięć oparte na ustawieniach na diagramie harmonicznych. |
Rozpocznij test ręczny