Lire l'article précédent
Zone d’examen : informations utiles
Partie | Fonction |
|---|---|
| Retour | Revient à la page principale de la fonction zone de test . |
| Ouvre | Ouvre un test sur la page qui avait été téléchargée et sauvegardée précédemment sur le PC. |
| Sauvegarder | Sauvegarde le test sur le PC au format .test. Note : le format .test est un format propriétaire qui ne peut être lu qu’avec Ekip Connect. |
| A | Indique la session et le titre du test ouvert. le bouton « + » pour ajouter une nouvelle session de test, le bouton « - » pour supprimer une session sélectionnée. |
| B | Sélectionnez l’onglet Signaux ou Harmoniques |
| C | Zone à sélectionner pour le type de test à exécuter |
| D | Tableau de bord de configuration de test |
| Début | Début du test |
Partie | Description |
|---|---|
| A | Réglages du signal, par exemple type de charge (inductif ou capacitif), facteur de puissance. |
| B | Diagramme phasoral : affiche et permet d’apporter des modifications au décalage de phase et à l’amplitude des phaseurs des signaux à simuler pendant l’essai. |
| C | Table des signaux : affiche et permet de modifier la valeur numérique de l’amplitude et de la différence de phase de la composante fondamentale des signaux de test. L’amplitude peut s’exprimer à la fois en termes relatifs (courant/tension nominale) et absolus (ampères/volts). |
| D | Graphiques de courants et de tensions basés sur les réglages dans le diagramme phasoral ou la table de signaux. |
Partie | Description |
|---|---|
| A | Zone de sélection/désélection de la phase ou de la tension courante pour laquelle l’amplitude des composantes harmoniques doit être modifiée |
| B | Diagramme des harmoniques : affiche et modifie l’amplitude des composantes harmoniques 3e, 5e, 7e et 9e des signaux de test AC. |
| C | Graphiques de courants et de tensions basés sur les réglages dans le diagramme des harmoniques. |
Démarrer le test manuel