試験エリア:単一試験

This article has been translated automatically. See the original version.
概要
テスト実行中の シングルテスト (Proテスト)では、手動でカスタマイズされた電流値や電圧値をシミュレートできます。
 
見た目
 
パート
機能
戻るテストエリア機能のメインページに戻ります。
開けて以前ダウンロードしてPCに保存したページでテストを開きます。
セーブテストを.test形式でPCに保存します。
注:.test形式は独自の形式で、Ekip Connectでのみ読み取れます。
Aオープンテストのセッションとタイトルを示します。「+」ボタンは新しいテストセッションを追加し、「-」ボタンは選択したセッションを削除する鍵です。 
B「信号」または「倍音」タブを選択してください
C実行 するテストタイプを選択する領域
Dテスト構成ダッシュボード
開始テスト開始
 
タブ信号
パート
概要
A信号設定、例えば負荷タイプ(誘導型または静電容量型)、パワーファクター。
Bフェーザ図:テスト中にシミュレートされる信号の位相シフトやフェーザの振幅を表示し、変更できるようにします。
Bulb iconフェーザーの端をドラッグして図を修正するだけです。
C
信号表:テスト信号の基本成分の振幅や位相差の数値を表示し、変更できます。振幅は相対(定格電流/電圧)および絶対値(アンペア/ボルト)の両方で表現できます。
Dフェーザ図や信号表の設定に基づく電流と電圧のグラフ。
 
タブハーモニクス
 
 
パート
概要
A調和成分の振幅を変える現在の位相または電圧の選択/解除領域
B高調波図:交流試験信号の第3、第5、第7、第9倍波成分の振幅を表示・修正します。
Bulb icon 倍音の一点をドラッグして図を修正するだけです。
C調和図の設定に基づく電流と電圧のグラフ。
 

手動テスト開始

Danger Icon 注意! 電流が流れない状態でテストを行う
 
  1. デバイスが接続されEkip Connectと通信している状態では、「Tools > Test」エリア>「Test Execution > Single Test」をクリックしてください。
    Sace Emax 3デバイスでテストを行いたい場合は、 Pro Test > Single Test>ツール>テストエリアをクリックしてください。
  2. 必要に応じて、テストを行うセッションを作成または選択してください(テストセッションを作成する)。
  3. 「 テストを実行する」をクリックするとテストページが開きます。
  4. デバイスの構成やテスト条件に応じて、タブの「 信号 」と「 ハーモニクス 」の値をカスタマイズしてください。
  5. 「スタート」をクリックすると、信号が保護リリースに送られ、テストの進行状況が表示されるウィンドウが開きます。
  6. リリースは設定方法によってはトリップを生成することがあります。
注:テスト中はパラメータの編集はできません。
  1. テストを中断するには 「停止」をクリックしてください。
  2. レポートを見るには、「 テストレポートを見る」をクリックしてください。テストレポートが表示されます。
  3. 必要に応じて、データを.xlsx形式でエクスポートするか、.pdf形式でダウンロードするか、レポートを印刷してください。
  4. 必要に応じて「テストを繰り返し」をクリックし、テストを繰り返してください。