Read the previous article
시험 영역: 유용한 정보
파트 | 기능 |
|---|---|
| 뒤로 | 테스트 영역 함수의 메인 페이지로 돌아갑니다. |
| 오픈 | PC에 이전에 다운로드하고 저장했던 페이지에서 테스트를 엽니다. |
| 저장 | 테스트는 .test 형식으로 PC에 저장됩니다. 참고: .test 형식은 Ekip Connect로만 읽을 수 있는 독점 형식입니다. |
| A | 세션과 오픈 테스트의 제목을 나타냅니다. "+" 버튼은 새로운 테스트 세션을 추가하고, "-" 버튼은 선택한 세션을 삭제합니다. |
| B | '신호 또는 고조파' 탭을 선택하세요 |
| C | 실행할 테스트 유형을 선택하는 영역 |
| D | 테스트 구성 대시보드 |
| 시작 | 시험 시작 |
파트 | 설명 |
|---|---|
| A | 신호 설정, 예를 들어 부하 유형(유도형 또는 정전용량형), 전력 계수. |
| B | 위상 다이어그램: 테스트 중 시뮬레이션할 신호의 위상 이동과 위상 이동과 진폭을 변경할 수 있게 하는 위상 다이어그램입니다. |
| C | 신호 표: 테스트 신호의 기본 성분의 진폭과 위상 차이의 수치값을 변경할 수 있게 해줍니다. 진폭은 상대형(정격 전류/전압)과 절대형(암페르/볼트) 모두로 표현할 수 있습니다. |
| D | 페이저 다이어그램이나 신호 표의 설정에 기반한 전류와 전압 그래프입니다. |
파트 | 설명 |
|---|---|
| A | 조화 성분의 진폭을 변경할 현재 위상 또는 전압을 선택/해제하는 영역 |
| B | 고조파 다이어그램: AC 테스트 신호의 3, 5, 7, 9 고조파 성분의 진폭을 표시하고 수정합니다. |
| C | 고조파 도표의 설정에 기반한 전류와 전압 그래프입니다. |
수동 테스트 시작