Testgebied: Enkele Test

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.
Beschrijving
De Single Test in Test Execution of Pro-test stelt je in staat handmatig aangepaste stroom- en/of spanningswaarden te simuleren.
 
Hoe het eruitziet
 
Deel
Functie
AchteruitKeert terug naar de hoofdpagina van de Testgebied-functie .
OpenOpent een test op de pagina die eerder was gedownload en opgeslagen op de pc.
Sla opSlaat de test op op de pc in .test-formaat.
Opmerking: het .test-formaat is een propriëtair formaat dat alleen met Ekip Connect kan worden gelezen.
AGeeft de sessie en titel van de open test aan. "+"-knop om een nieuwe testsessie toe te voegen, "-"-knop om geselecteerde sessie te verwijderen. 
BSelecteer het tabblad Signalen of Harmonischen
CGebied om testtype te selecteren dat uitgevoerd moet worden 
DTestconfiguratiedashboard
StartStart de test
 
Tab-signalen
Deel
Beschrijving
ASignaalinstellingen, bijvoorbeeld belastingstype (inductief of capacitief), vermogensfactor.
BFasediagram: toont en maakt het mogelijk om veranderingen aan te brengen aan de faseverschuiving en amplitude van de faseren van de signalen die tijdens de test worden gesimuleerd.
Bulb iconSleep gewoon het uiteinde van een fasor om het diagram te wijzigen.
C
Signalentabel: toont en stelt je in staat de numerieke waarde van de amplitude en faseverschil van de fundamentele component van de testsignalen te wijzigen. Amplitude kan zowel in relatieve (nominale stroom/spanning) als absolute termen (ampère/volt) worden uitgedrukt.
DGrafieken van stromen en spanningen gebaseerd op de instellingen in het fasordiagram of signaaltabel.
 
Tab-harmonischen
 
 
Deel
Beschrijving
AGebied voor het selecteren/deselecteren van de stroomfase of spanning waarvoor de amplitude van de harmonische componenten moet worden aangepast
BHarmonische diagram: toont en wijzigt de amplitude van de 3e, 5e, 7e en 9e harmonische component van de AC-testsignalen.
Bulb icon Sleep gewoon een punt van de harmonische om het diagram te wijzigen.
CGrafieken van stromen en spanningen gebaseerd op de instellingen in het harmonische diagram.
 

Start handmatig testen

Danger Icon VOORZICHTIG! Voer de test uit zonder stroom.
 
  1. Met het apparaat verbonden en communicerend met Ekip Connect, klik je op Tools > Testgebied > Testuitvoering > Enkele Test.
    Als je tests wilt uitvoeren op een Sace Emax 3-apparaat, klik dan op Tools > Testgebied > Pro Test > Single Test.
  2. Indien nodig, maak of selecteer de sessie waarin de test wordt uitgevoerd (maak een testsessie aan).
  3. Klik op Test uitvoeren: de testpagina opent.
  4. Pas de waarden in tabbladen Signalen en Harmonischen aan volgens de apparaatconfiguratie en de te testen omstandigheden.
  5. Klik op Start: de signalen worden naar de beveiligingsontgrendeling gestuurd en er opent een venster met de progressieve status van de test.
  6. De release kan een trip genereren, afhankelijk van hoe deze is geconfigureerd.
Opmerking: geen van de parameters kan tijdens de test worden bewerkt.
  1. Om de test te onderbreken, klik je op Stop.
  2. Om het rapport te bekijken, klik op Testrapport bekijken: het testrapport verschijnt.
  3. Indien nodig, exporteer de gegevens in .xlsx formaat, download in .pdf formaat of print het rapport.
  4. Indien nodig, herhaal de test door op "Repeat test" te klikken.