Área de teste: Teste único

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.
Descrição
O Teste Único na Execução de Teste ou teste Pro permite simular valores de corrente e/ou voltagem manualmente personalizados.
 
Como é
 
Parte
Função
VoltarRetorna à página principal da função área de teste .
AbertoAbre um teste na página que foi baixada e salva anteriormente no PC.
SalvarSalva o teste no PC no formato .test.
Nota: o formato .test é um formato proprietário que só pode ser lido com o Ekip Connect.
AIndica a sessão e o título do teste aberto. Botão "+" para adicionar uma nova sessão de teste, botão "-" para excluir a sessão selecionada. 
BSelecione a tabulação Sinais ou Harmônicos
CÁrea para selecionar o tipo de teste a ser executado
DPainel de configuração de teste
ComeceComeça o teste
 
Sinais de Tab
Parte
Descrição
AConfigurações de sinal, por exemplo, tipo de carga (indutiva ou capacitiva), fator de potência.
BDiagrama de fasores: exibe e permite alterações no deslocamento de fase e na amplitude dos fasores dos sinais a serem simulados durante o teste.
Bulb iconBasta arrastar a ponta de um fasor para modificar o diagrama.
C
Tabela de sinais: exibe e permite alterar o valor numérico da diferença de amplitude e fase do componente fundamental dos sinais de teste. A amplitude pode ser expressa tanto em termos relativos (corrente/tensão nominal) quanto absolutos (Amperes/Volts).
DGráficos de correntes e tensões baseados nas configurações no diagrama de fases ou na tabela de sinais.
 
Harmônicos Tab
 
 
Parte
Descrição
AÁrea para selecionar/deselecionar a fase ou tensão atual para a qual a amplitude dos componentes harmônicos deve ser alterada
BDiagrama harmônico: exibe e modifica a amplitude dos componentes harmônicos 3º, 5º, 7º e 9º dos sinais de teste AC.
Bulb icon Basta arrastar um ponto do harmônico para modificar o diagrama.
CGráficos de correntes e tensões baseados nas configurações no diagrama harmônico.
 

Iniciar teste manual

Danger Icon CUIDADO! Realize o teste sem corrente fluindo
 
  1. Com o dispositivo conectado e se comunicando com Ekip Connect, clique em Ferramentas > Área de Teste > Execução de Teste > Teste Único.
    Se você deseja realizar testes em um dispositivo Sace Emax 3, clique em Ferramentas > Área de Teste > Pro Teste > Teste Único.
  2. Se necessário, crie ou selecione a sessão para realizar o teste (Criar uma sessão de teste).
  3. Clique em Executar teste: a página do teste se abre.
  4. Personalize os valores nas abas Sinais e Harmônicos de acordo com a configuração do dispositivo e as condições a serem testadas.
  5. Clique em Iniciar: os sinais são enviados para a liberação de proteção e uma janela mostrando o status progressivo do teste se abre.
  6. A liberação pode gerar uma viagem, dependendo de como foi configurada.
Nota: nenhum dos parâmetros pode ser editado durante o teste.
  1. Para interromper o teste, clique em Parar.
  2. Para visualizar o relatório, clique em Ver relatório de teste: o relatório de teste aparece.
  3. Se necessário, exporte os dados em .xlsx formato, baixe em formato .pdf ou imprima o relatório.
  4. Se necessário, repita o teste clicando em "Repetir teste".