Scannen via ABB-toets
                
            
                
            
                De ABB-sleutelscan starten
De procedure voor het scannen om te zoeken naar aangesloten apparaten (Ekip T&P of Ekip Programming) door middel van de ABB-toets wordt hieronder beschreven.
 
	- Klik op de pagina Scannen in verbinding met apparaten op SCANNEN naast T&P: Ekip Connect start de scan.
 

 
Opmerking: tijdens het scannen is het mogelijk om Ekip Connect te gebruiken. Het is echter niet mogelijk om een nieuwe scan te starten.
	- Wanneer de scan is voltooid, verschijnen de menu-items voor het gevonden apparaat en wordt de pagina Scannen bijgewerkt met informatie over het apparaat. De hoofdpagina van het apparaat wordt ook geopend.
 
	- Controleer of de apparaatstatus VERBONDEN is.
 
	- Selecteer de gewenste pagina en begin met het configureren en bewaken van het apparaat.
 
Opmerking: als de scan is beëindigd en er geen apparaat is gevonden, raadpleeg dan "Problemen oplossen". 
 
Wanneer het scannen van de ABB-sleutel begint, moeten de betreffende chauffeurs al aanwezig zijn. Als het systeem ze niet zelf kan installeren, volg dan de onderstaande procedure en installeer ze handmatig:
BELANGRIJK: om de stuurprogramma's te installeren, moet u beheerdersrechten hebben.
	
		
			| Stap | 
			Actie | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			Als de software de stuurprogramma's niet kan vinden wanneer het scannen wordt gestart, verschijnt er een venster waarin wordt gevraagd om ze te installeren. Klik in het weergegeven venster op OK of Installeren: de map met het uitvoerbare bestand x.x.x_Driver_Setup.exe wordt geopend. | 
		
		
			| 
			 2 
			 | 
			Klik met de rechtermuisknop op het uitvoerbare bestand en selecteer Als administrator uitvoeren: er verschijnt onmiddellijk een venster voor automatische installatie, waarna het automatisch wordt gesloten. | 
		
		
			| 3 | 
			Om er zeker van te zijn dat alle stuurprogramma's zijn geïnstalleerd, herhaalt u het kation in stap 2. | 
		
		
			| 4 | 
			Sluit Ekip Connect en start het opnieuw op. |