Einleitung

This article has been translated automatically. See the original version.

Geräteseiten

Für das kommunizierende Gerät zeigt Ekip Connect Seiten zur Konfiguration und Überwachung des Geräts an. Die Seiten enthalten Informationen und Befehle, die spezifisch für jedes Gerät sind. Wo zutreffend, lesen Sie bitte die Gerätedokumentation.
Die Seiten zeigen Parameter und Werte grafisch an. Die Classic-Ansichtsseite zeigt die Parameter und Werte der anderen Seiten und für einige Geräte auch zusätzliche Parameter im Listenmodus.
 

Hinweis zu den Bildern

Die auf den folgenden Seiten gezeigten Bilder von Ekip Connect sind Beispiele für die Gerätekategorie.
 

Überblick

Für jede Seite zeigt die folgende Tabelle die Kategorien der Geräte, die diese Seite benötigen. Wenn sie nicht für alle Geräte erforderlich ist, werden beispielsweise mehrere Geräte angezeigt. Um herauszufinden, welche Geräte zu jeder Kategorie gehören, siehe Liste der Geräte pro Kategorie.
>> Für Details zu den für jedes einzelne Gerät aktivierten Seiten siehe bitte das Dokument 9AKK108467A9237, das hier verfügbar ist.
PageExterne Einheit für Leistungsschalter
Leistungsschalter
Energiezähler, Stationssicherungsabschalter, Umschaltschalter
InstrumententafelxxM4Mx-
Informationxx-x-
KonfigurationxxM4Mx-
ÜberwachungxxM4ME-Hub 1.0-
IO-Aufbau---E-Hub 1.0-
Schutzvorkehrungenxx- -
Kommunikation---E-Hub 1.0-
Konnektivität---E-Hub 2.0-
Modulexx-E-Hub 2.0TrueOne Touch
IO--M4M--
Benachrichtigungen--M4M--
Klassische Ansichtxxxxx
 
 

Liste der Geräte pro Kategorie

Kategorie-Geräte
Externe Einheit für LeistungsschalterEkip UP
Ekip UP+
Leistungsschalter
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
SSCB
Energiemesser
EQmeter
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
StationE-Hub 1.0
E-Hub 2.0
Sicherungstrenner, Umschaltschalter

TruOne
TruControl

Slim Line XR ITS 2.1