Introductie

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Apparaatpagina's

Voor het communicerende apparaat toont Ekip Connect pagina's voor het configureren en monitoren van het apparaat. De pagina's bevatten informatie en commando's die specifiek zijn voor elk apparaat. Waar van toepassing, raadpleeg de apparaatdocumentatie.
De pagina's tonen parameters en waarden grafisch. De Classic-weergavepagina toont de parameters en waarden van de andere pagina's en, voor sommige apparaten, ook extra parameters, in lijstmodus.
 

Opmerking bij de afbeeldingen

De afbeeldingen van Ekip Connect die op de volgende pagina's worden getoond, zijn voorbeelden voor de apparaatcategorie.
 

Overzicht

Voor elke pagina toont de volgende tabel de categorieën apparaten die die pagina nodig hebben. Als het niet voor alle apparaten vereist is, worden er een aantal apparaten getoond als voorbeeld. Om te ontdekken welke apparaten tot elke categorie behoren, zie Lijst van apparaten per categorie.
>> Voor details over de ingeschakelde pagina's voor elk individueel apparaat, raadpleeg document 9AKK108467A9237 dat hier beschikbaar is.
PageExterne eenheid voor stroomonderbrekers
Stroomonderbrakers
Energiemeters, stationszekering-ontkoppelaars, omschakelschakelaars
DashboardxxM4Mx-
Informatiexx-x-
ConfiguratiexxM4Mx-
MonitoringxxM4ME-Hub 1.0-
IO-opstelling---E-Hub 1.0-
Beschermingxx- -
Communicatie---E-Hub 1.0-
Connectiviteit---E-Hub 2.0-
Modulesxx-E-Hub 2.0TrueOne Touch
IO--M4M--
Meldingen--M4M--
Klassieke weergavexxxxx
 
 

Lijst van apparaten per categorie

CategorieApparaten
Externe eenheid voor stroomonderbrekersEkip UP
Ekip UP+
Stroomonderbrakers
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
SSCB
Energiemeters
EQmeter
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
StationE-Hub 1.0
E-Hub 2.0
Zekering-ontkoppelaars, omschakelschakelaars

TruOne
TruControl

Slim line XR ITS 2.1