Wprowadzenie

This article has been translated automatically. See the original version.

Strony urządzeń

Dla urządzenia komunikującego się Ekip Connect wyświetla strony konfigurujące i monitorujące urządzenie. Strony zawierają informacje i polecenia specyficzne dla każdego urządzenia. W razie potrzeby prosimy o zapoznanie się z dokumentacją urządzenia.
Strony wyświetlają parametry i wartości graficznie. Klasyczna strona widoku pokazuje parametry i wartości z innych stron, a w niektórych urządzeniach także dodatkowe parametry, w trybie listy.
 

Uwaga na obrazy

Obrazy Ekip Connect pokazane na kolejnych stronach są przykładami kategorii urządzenia.
 

Przegląd

Dla każdej strony poniższa tabela pokazuje kategorie urządzeń, które wymagają tej strony. Jeśli nie jest wymagany dla wszystkich urządzeń, na przykładzie pokazano kilka urządzeń. Aby dowiedzieć się, które urządzenia należą do każdej kategorii, zobacz Listę urządzeń w poszczególnych kategoriach.
>> Szczegóły dotyczące stron dostępnych dla każdego urządzenia można znaleźć w dokumencie 9AKK108467A9237 dostępnym tutaj.
, rozłączniki
Stronazewnętrznej jednostki do wyłączników obwodowych
Wyłączniki nadprądowe
Liczniki energiibezpieczników stacji, przełączniki przełączające
Deska rozdzielczaxxM4Mx-
Informacjaxx-x-
KonfiguracjaxxM4Mx-
MonitoringxxM4ME-Hub 1.0-
Konfiguracja IO---E-Hub 1.0-
Zabezpieczeniaxx- -
Komunikacja---E-Hub 1.0-
Łączność---E-Hub 2.0-
Modułyxx-E-Hub 2.0TrueOne Touch
IO--M4M--
Powiadomienia--M4M--
Klasyczny widokxxxxx
 
 

Lista urządzeń według kategorii

Urządzenia kategorii
Zewnętrzna jednostka do wyłączników obwodowychEkip UP
Ekip UP+
Wyłączniki nadprądowe
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
SSCB
Mierniki energii
EQmeter
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
StacjaE-Hub 1.0
E-Hub 2.0
Rozłączniki bezpieczników, przełączniki przełączające

TruOne
TruControl

Slimline XR ITS 2.1