네트워크 분석기
차단 기용 네트워크 분석 기는 전기 배전 시스템에서 차단기의 동작과 성능을 모니터링하고 분석하는 데 사용되는 도구입니다.
네트워크 품질과 차단기 자체의 작동 매개변수에 관한 정보를 수집합니다.
Ekip Connect에서는 Emax 3 차단기를 사용하여 사용자가 최대 50개의 변화를 그래픽 뷰로 모니터링할 수 있습니다. 다른 차단기의 경우, 이벤트는 클래식 뷰에서 시각화할 수 있습니다.
측정 페이지에는 전압 크기 접근법과 사건 발생을 시각화할 수 있는 2개의 그래프가 제공됩니다. 또는 사용자는 네트워크 분석기 기록→ 클래식 뷰에서 모든 이벤트를 확인할 수 있습니다.
두 그래프를 모두 가용 데이터로 시각화하려면, 사용자는 다음과 같이 해야 합니다;
시장에서 네트워크 분석 기 소프트웨어 패키지를 보유하세요
클래식 뷰에서 "네트워크 분석기 활성화" 매개변수를 활성화하세요.
이 그래프들은 Monitoring → Historical Measures에 포함되어 있습니다.
모든 전제 조건이 충족되면 사용자는 클래식 뷰→ 네트워크 분석기 기록에서 이벤트가 포함된 그래프를 모니터링할 수 있습니다.
| 부품 | 기능 |
|---|---|
| A | 깊이 지속시간 : 사용자가 전압 크기와 지속 시간 측면에서 사그 및 스웰 이벤트를 모니터링할 수 있는 포인트 그래프입니다. |
| B | 발생: 사용자가 해당 전압 크기 범위에서 해당 하강과 팽창이 발생하는 빈도를 주파수와 전압 크기 측면에서 모니터링할 수 있는 막대그래프입니다. |
포인트 그래프 - 깊이 지속 시간
이 그래프에서 사용자는 전압 크기를 다양한 유형의 중단(서그 또는 스웰)으로 시각화할 수 있습니다.
툴팁 에서 .csv 형식으로 데이터를 로컬에서 다운로드할 수 있는 기능이 있습니다.
전압 기준과 비교할 수 있는 기능이 있습니다. 그래프에 대한 사용 가능한 표준 곡선은 다음과 같습니다;
사용자는 툴팁 에서 선택하여 표준 곡선을 변경할 수 있습니다. 기본적으로 "ITIC /CBEMA"가 그래프로 표시된 곡선입니다.
막대 그래프
이 그래프에서 사용자는 해당 전압 크기 범위에서 전압 강하의 발생을 시각화할 수 있습니다.