모니터링

This article has been translated automatically. See the original version.

모니터링 페이지 기능

  • 측정된 데이터를 보기
  • 녹화된 사건, 경보, 보호 장치 발생 기록을 표시하세요.
 

페이지 측정

Measurements page
 
 
부품설명
A모니터링 페이지 메뉴
전류

전류 측정 표시 영역

  • 현재 RMS: 획득한 측정값:
    • 각 상의 전류
    • 이네: 중성 전류
    • IGnd: 내부 접지 고장 전류
    • IGndEx1: 외부 접지 고장 전류
  • 최대 전류값: 측정된 최대 위상 전류. 값은 장치에 전원이 공급된 이후로 계산되었거나 마지막 수동 리셋 이후로 계산된 값입니다.
  • 최소 전류값: 측정된 최소 위상 전류. 값은 장치에 전원이 공급된 이후로 계산되었거나 마지막 수동 리셋 이후로 계산된 값입니다.
  • 각 상의 피크 인자와 중성
  • 하중 프로파일 그래프
전압
전압 측정 표시 영역
  • 전압 RMS: 획득한 측정값:
    • 각 상(단일 및 라인 간 선) 전압
    • U0: 중성 전압
  • 최대 전압 값: 측정된 최대 위상 전압. 값은 장치에 전원이 공급된 이후로 계산되었거나 마지막 수동 리셋 이후로 계산된 값입니다.
  • 최소 전압 값: 측정된 최소 위상 전압. 값은 장치에 전원이 공급된 이후로 계산되었거나 마지막 수동 리셋 이후로 계산된 값입니다.
  • 리셋: 최소 및 최대 값 재설정 버튼
빈도주파수 측정
역률역률 측정
힘

전력 측정 표시 영역

  • 위상 및 총 유효 전력
  • 위상 및 총 무효 전력
  • 위상 및 총 체관 전력
에너지
 
 

페이지 알림

alert signal
 
부품설명
A모니터링 페이지 메뉴
개입    최근 기록된 다섯 번의 여행이 연속적으로 표시됨
경보최근 다섯 개의 기록된 경보를 연속적으로 표시
경고최근 다섯 개의 경고를 연속적으로 표시
가장 자주 열리는 여행 행사    
특정 기간 동안 여행을 유발한 보호 유형별로 여행 표시(지난주, 지난달, 작년 모두)
운행 횟수: 선택한 기간 내 총 운행 횟수
모든 여행 표시: Trip 페이지 링크 (Page Interventions)
 

페이지 이벤트

events page
 
부품설명
A모니터링 페이지 메뉴
이벤트    

경보와 여행 등 기록된 모든 사건 목록입니다. 각 이벤트마다 다음 정보가 제공됩니다:

  • 형
  • 이름
  • 녹음 날짜와 시간
  • 기간
 

페이지 개입

intervention page
부품설명
A모니터링 페이지 메뉴
콘텐츠
개입    
기록된 여행 목록 각 여행마다 다음과 같은 정보가 제공됩니다:
  • 그 여행의 원인이 된 보호
  • 여행 날짜와 시간
  • 트립 보호와 관련된 측정값
  • 접점의 마모 상태 (0% = 마모 없음, 100% = 완전히 마모됨)