ネットワークアナライザー

This article has been translated automatically. See the original version.

ネットワークアナライザー

 サーキットブレーカー 用の ネットワークアナライザー は、電力配電システムにおけるサーキットブレーカーの挙動や性能を監視・分析するためのツールです。 

ネットワークの品質やブレーカー自体の動作パラメータに関する情報を収集します。

Ekip Connectでは、Emax 3の回路ブレーカーを使えば、最大50件のイベントをグラフィカルビューで監視できます。他のブレーカーについては、イベントをクラシックビューで可視化できます。

測定ページには、電圧の大きさアプローチと 事象の発生を可視化するための2つのグラフが利用可能です。または、ユーザーはネットワークアナライザー履歴→クラシックビューですべてのイベントを検証することもできます。

 

利用可能なデータで両方のグラフを可視化するには、ユーザーは;

  • 市場 からネットワーク アナライザー ソフトウェアパッケージを入手

  • クラシックビューから「Network Analyzer Enable」パラメータを有効にしてください。

 

ツール概要

グラフは『Monitoring → Historical Measures』に掲載されています。 

すべての前提条件が満たされると、ユーザーはClassicビュー→ネットワークアナライザー履歴でイベントが存在するグラフを監視できます。

 

 

部品機能
ある深度持続時間 :ユーザーが電圧の大きさと持続時間の観点でサグやスウェルイベントを監視できるポイントグラフ。
B発生 :ユーザーがその電圧の大きさ範囲で、その特定の沈みと膨れが周波数および電圧大きさで発生頻度を監視できる棒グラフ。 

ポイントグラフ - 深度持続時間

このグラフでは、異なる種類の中断(サグやスウェル)で電圧の大きさを可視化できます。 

ツールチップ のデータをローカルで.csv形式でダウンロードする機能があります。 

電圧基準と比較する機能もあります。グラフの標準的な曲線は以下の通りです。

  • ITIC / CBEMA
  • 61000-4-34
  • セミf47

ユーザーはツールチップの から選択することで標準曲線を変更できます。デフォルトでは「ITIC /CBEMA」がプロットされた曲線です。

棒グラフ

このグラフでは、その電圧の大きさ範囲における電圧降下の発生を可視化できます。