Analisador de Rede

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Analisador de Rede

Um Analisador de Rede para disjuntor  é uma ferramenta usada para monitorar e analisar o comportamento e o desempenho de um disjuntor em um sistema de distribuição elétrica. 

Ele coleta informações sobre a qualidade da rede e os parâmetros operacionais do próprio disjuntor.

No Ekip Connect, com disjuntor Emax 3, o usuário pode monitorar as mudanças de até 50 eventos em visualizações gráficas. Para os outros disjuntores, os eventos podem ser visualizados na visualização Clássica.

Na página de medidas, 2 gráficos estão disponíveis para visualizar a aproximação da magnitude da tensão e  a ocorrência dos eventos. Alternativamente, o usuário pode verificar todos os eventos na visualização Clássica → Histórico do Analisador de Rede.

 

Para visualizar ambos os grafos com dados disponíveis, o usuário deve ;

  • Tenha o software Network Analyzer disponível no mercado 

  • Ative o parâmetro "Network Analyzer Enable" a partir da visualização Clássica.

 

Visão Geral da Ferramenta

Os gráficos estão presentes em Monitoramento → Medidas Históricas. 

Uma vez que todos os pré-requisitos sejam cumpridos, o usuário pode monitorar os gráficos com eventos presentes na visualização Clássica → Histórico do Analisador de Rede.

 

 

FUNÇÃO DA PARTE
UmDuração de Profundidade : O gráfico de pontos onde o usuário pode monitorar eventos de queda e inchaço em termos de magnitude e duração da tensão.
BOcorrência:  O gráfico de barras onde o usuário pode monitorar a frequência de ocorrência daquele afundamento específico e inchaço nessa faixa de magnitude de tensão em termos de frequência e magnitude de tensão. 

Gráfico de Pontos - Duração da profundidade

Neste gráfico, o usuário pode visualizar a magnitude da tensão com diferentes tipos de interrupção (queda ou inchaço). 

Há uma opção para baixar os dados na dica de ferramenta em formato .csv localmente. 

Existe uma função para comparar os resultados em relação aos padrões de tensão. As curvas padrão disponíveis para o gráfico são:

  • ITIC /CBEMA
  • 61000-4-34
  • Semi f47

O usuário pode alterar a curva padrão selecionando na dica de ferramenta . Por padrão, "ITIC /CBEMA" é a curva plotada.

Gráfico de barras

Neste gráfico, o usuário pode visualizar a ocorrência dessa queda de tensão para essa faixa de magnitude de tensão.