Netwerkanalyzer
Een netwerkanalyzer voor een stroomonderbreker is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om het gedrag en de prestaties van een stroomonderbreker in een elektrisch distributiesysteem te monitoren en te analyseren.
Het verzamelt informatie over de kwaliteit van het netwerk en de operationele parameters van de zekering zelf.
In Ekip Connect, met een Emax 3 circuit breaker, kan de gebruiker de wijzigingen tot 50 gebeurtenissen in grafische weergaven monitoren. Voor de andere breakers kunnen gebeurtenissen worden weergegeven in de Classic-weergave.
Op de meetpagina zijn er 2 grafieken beschikbaar om de spanningsmagnitude-benadering en het optreden van de gebeurtenissen te visualiseren. Alternatief kan de gebruiker alle gebeurtenissen verifiëren in de Classic-weergave → Network Analyzer History.
Om beide grafieken met beschikbare data te visualiseren, moet de gebruiker ;
Heb een Network Analyzer-softwarepakket van de markt
Schakel de parameter "Network Analyzer Enable" in vanuit de Classic-weergave.
De grafieken zijn aanwezig in Monitoring → Historical Measures.
Zodra aan alle vereisten is voldaan, kan de gebruiker de grafieken monitoren met gebeurtenissen in de Classic-weergave → Network Analyzer History.
| ONDERDEELFUNCTIE | |
|---|---|
| Een | Diepteduur: De puntgrafiek waar de gebruiker Sag- en Swell-gebeurtenissen kan monitoren in termen van spanningsgrootte en -duur. |
| B | Voorkoms: De staafdiagram waarin de gebruiker de frequentie van die specifieke verzakking en zwelling in dat spanningsmagnitudebereik kan monitoren in termen van frequentie en spanningsgrootte. |
Puntgrafiek - Diepteduur
In deze grafiek kan de gebruiker de spanningsgrootte visualiseren met een ander type onderbreking (doorslag of zwelling).
Er is een mogelijkheid om de data in tooltip in .csv formaat lokaal te downloaden.
Er is een faciliteit om de resultaten te vergelijken met betrekking tot spanningsnormen. De beschikbare standaardkrommen voor de graaf zijn;
De gebruiker kan de standaardcurve wijzigen door te selecteren uit de tooltip . Standaard is "ITIC /CBEMA" de uitgezette curve.
Staafdiagram
In deze grafiek kan de gebruiker het optreden van die spanningsval voor dat spanningsgroottebereik visualiseren.