소개

This article has been translated automatically. See the original version.

머리말

Ekip Connect는 여러 기기에 동시에 연결할 수 있지만, 한 번에 한 기기와만 통신할 수 있습니다.
 

사용 가능한 스캔본들

 

연결 유형
설명절차
T&PEkip T&P 또는 Ekip 프로그래밍 변환기를 통해 USB 플래시 드라이브를 통해 스캔할 수 있습니다.Scanning-abb-key" target="_self" >Scanning ABB 키를 통해
USB-CUSB-C 케이블을 통한 스캔 
직렬시리얼 네트워크로 연결된 기기를 찾는 스캔을 하세요.직렬 버스 스캔
이더넷이더넷 네트워크를 통해 연결된 기기를 검색하는 스캔입니다. 각 장치는 IP 주소로 인식됩니다.이더넷 네트워크 스캔
수동
매개변수를 수동으로 정의하고 Modbus 연결 방식을 사용해 스캔합니다.
특히 SlaveID가 없는 장치(장치 간 통신 식별자)가 없는 장치에 유용합니다
스캐닝">수동 Scanning
참고: 소프트웨어를 처음 사용할 때는 USB를 통한 연결(Ekip T&P 또는 Ekip Programming)을 사용하는 것이 권장됩니다.
참고: 기기는 EPiC 앱을 통해 BLE(블루투스 저전력 기능)로 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기에서 이용 가능한 앱 문서를 참고해 주세요.
 

Scanning 페이지의 장치 정보

'Devices found' 섹션에는 Scanning 이후에 발견된 기기들이 나열되어 있습니다. 각 장치에 대해 다음과 같은 정보가 제공됩니다:
deviceinformationscanning
부품설명
A
장치 상태:
  • found but connection not yet established icon: 발견되었으나 아직 연결고리가 확립되지 않았다
  • connected icon/connected icon (또는 명의): 연결 및 정상 작동
  • active alarms icon/active alarms icon(대체): 연결된 상태이지만 활성 경보가 있는 경우입니다
  • error icon :연결이 끊어진
 
참고: 연결이 끊긴 장치는 다음 스캔이나 Ekip Connect 재시작 전까지 계속 표시됩니다.
B
장치 패밀리 식별자, 태그 이름 및 일련번호
 
참고: 매개변수 태그 이름 은 클래식 뷰 > 유닛 구성에서 편집 가능합니다 
C연결 및 그 구성에 사용되는 IP 주소 및/또는 포트
D
  • CONNECTED: 기기가 연결되어 통신 중입니다
  • 선택: 선택한 장치와의 통신을 활성화하는 버튼
 
참고: Ekip Connect는 한 번에 한 대의 장치만 구성 및 모니터링할 수 있습니다. 선택한 장치와의 통신을 활성화하면 이전에 활성화된 장치와의 통신이 차단됩니다.