대시보드

This article has been translated automatically. See the original version.

페이지 기능

  • 장치에 대한 요약 또는 가장 중요한 정보를 표시합니다
  • 더 자세한 정보가 있는 페이지에 접근할 수 있습니다.
 

모습이 어떻게 보였는지

Dashboard page
 
 

면적 측정

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
부품설명
A모니터링 페이지의 측정 섹션에 접근하는 버튼
B측정 메뉴
C

전류 측정 표시 영역

  • 현재 RMS: 획득한 측정값:
    • 각 상의 전류
    • 이네: 중성 전류
    • IGnd: 내부 접지 고장 전류
    • IGndEx1: 외부 접지 고장 전류
  • 최대 전류값: 측정된 최대 위상 전류. 값은 장치에 전원이 공급된 이후로 계산되었거나 마지막 수동 리셋 이후로 계산된 값입니다.
  • 최소 전류값: 측정된 최소 위상 전류. 값은 장치에 전원이 공급된 이후로 계산되었거나 마지막 수동 리셋 이후로 계산된 값입니다.
  • 리셋: 최소 및 최대 값 재설정 버튼
D

전압 측정 표시 영역

  • 전압 RMS: 획득한 측정값:
    • 각 상(단일 및 라인 간 선) 전압
    • U0: 중성 전압
  • 최대 전압 값: 측정된 최대 위상 전압. 값은 장치에 전원이 공급된 이후로 계산되었거나 마지막 수동 리셋 이후로 계산된 값입니다.
  • 최소 전압 값: 측정된 최소 위상 전압. 값은 장치에 전원이 공급된 이후로 계산되었거나 마지막 수동 리셋 이후로 계산된 값입니다.
  • 리셋: 최소 및 최대 값 재설정 버튼

E
전력 측정 표시 영역:
  • 위상 및 총 유효 전력
  • 위상 및 총 무효 전력
  • 위상 및 총 체관 전력
 

지역 행사

Events area
 
부품설명
A페이지 모니터링의 이벤트 섹션에 접근하는 버튼입니다.
B

이벤트 메뉴:

  • 모두: 최근 기록된 6개의 사건(여행과 경보 제외)
  • 개입: 최근 6회의 여행이 기록된 것을 표시합니다.
  • 알람 : 최근 기록된 6개의 알람을 표시합니다.
C
[B]에서 선택된 사건을 표시하는 영역:
status change icon: 상태 변경
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: 경고
error icon:오류
information icon:정보
edit icon:잔돈
Area Status widget

지역 현황

부품설명
회로 차단기 상태
closed icon:닫은
open icon:열다
undefined icon:정의
차단기 트립
tripped icon:걸려 넘어
not tripped icon: 트립 처리되지 않았다
접촉 마모0% = 마모 없음
100% = 완전히 닳았다
# 작전수작업 수술, 개입, 실패 개입 및 검사 개입의 총 수.
 

지역 정보

 
information area
부품설명
A정보 페이지에 접근하는 버튼
B사용자 지정 장치 이름 (매개변수 CB 태그 이름 클래식 뷰 에서 편집 가능) > 유닛 구성 > 사용자 지정 가능한 정보)
C
장치 유형 (매개변수 CB 유형, 클래식 뷰에서도 볼 수 있음 > 정보 > 일반 매개변수)
D극의 수
E정격 전류 (In)
F정격 전압 (Un)
G빈도
 
최소값과 최대 기록값 초기화
참고: 이 기능은 장치가 점대점 연결을 통해 Ekip Connect에 연결되어 있을 때만 사용할 수 있습니다.
 
  1. 측정값에서 최소값과 최대 값을 재설정하고 싶은 측정 유형(전류 또는 전압)을 클릭하세요.
  2. 리 셋을 클릭하세요.