클래식 뷰의 경로: 데이터로거> 클래식 뷰
Datalogger 기능은 트리거 이벤트와 관련된 데이터를 기록할 수 있게 해줍니다. 기록된 데이터는 다음과 같습니다:
녹음을 다운로드하여 데이터 뷰어 기능을 사용해 분석하세요
>> 지원되는 장치 및 각 장치에 대한 요구사항에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있는 문서 9AKK108467A9238을 참조하십시오.
| 파트 | 설명 |
|---|---|
| A | 메뉴로 돌아가는 버튼 도구 |
| B | 데이터로거 작업을 수행할 수 있는 도구 레이아웃. |
| 파트 | 설명 |
|---|---|
| A | 툴팁 버튼 영역 시작: 데이터 로거 녹화 시작 버튼 멈춰: 실행 중인 데이터로거 녹화를 마무리하는 버튼. 다운로드: 녹화된 데이터 로거를 다운로드하는 버튼. 이 버튼은 데이터로거가 중지되었을 때만 활성화됩니다. |
| B | 다운로드 옵션: 옵션 버튼으로 데이터로거를 활성화하고 녹음에 관한 매개변수(레지스터 수, 샘플링 주파수, 정지 지연)를 설정할 수 있습니다. |
| C | 데이터로거의 상태를 사용자에게 알리는 동적 라벨. 사용 가능한 상태는 준비 완료, 실행 중, 정지된 상태입니다. |
구성은 주로 툴팁의 "옵션 다운로드" 버튼을 통해 "옵션" 창에서 이루어집니다.
옵션 창은 주로 두 부분으로 구성되었습니다; "일반" 섹션과 "트리거" 섹션.
"일반" 섹션에서는 데이터 로거의 기능 활성화와 일반적인 구성을 관리합니다. 사용자는 해당 데이터로거 레코드의 샘플 내 레지스터 수, 샘플링 주파수, 정지 지연을 결정합니다.
| 원소 | 설명 |
|---|---|
| 데이터로거 활성화 | 데이터로거 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 |
| 샘플 내 레지스터 수 | 샘플 내 레지스터 수 (8, 16, 32) |
| 샘플링 주파수 | 데이터 수집 빈도. 샘플링 주파수가 높을수록 녹음 시간은 짧아집니다. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| 지연 중지 | 정지 지연을 설정할 수 있는 버튼이 있습니다. 트리거 이벤트 이후 녹화 지속 시간(초 단위)을 의미합니다. 최대 제한은 10초이며 사용 가능합니다. |
트리거 섹션에서 사용자는 트리거 이벤트 목록에서 원하는 트리거를 선택합니다.
샘플링 주파수 (Hz) | 총 샘플 내 레지스터 | 크기는 데이터로거 파일 (s) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 13.6 |
| 16 | 6.8 | |
| 32 | 3.4 | |
| 2400 | 8 | 6.8 |
| 16 | 3.4 | |
| 32 | 1.7 | |
| 4800 | 8 | 3.4 |
| 16 | 1.7 | |
| 32 | 0.85 | |
| 9600 | 8 | 1.7 |
| 16 | 0.85 | |
| 32 | 0.425 |
데이터 로거 프로는 사건과 관련된 전류 및 전압 파형, 알람, 디지털 신호 데이터를 기록할 수 있습니다. 이 기능을 위해서는 차단기에 SD 카드가 설치되어 녹화 시간을 더 길게 할 수 있습니다. 또한, 프로 버전은 기본 버전보다 더 많은 변수를 제공하여 시스템 이벤트에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.
P재자격 조건:
모든 전제 조건이 충족되면 Datalogger Pro 섹션이 나타납니다. 옵션 버튼을 클릭하여 구성을 실행하세요.
"일반" 섹션에 접근하면 샘플 내 레지스터 수, 샘플링 주파수, 정지 지연, 데이터 로거 활성화 등의 매개변수를 설정할 수 있습니다.
| 원소 | 설명 |
|---|---|
| 데이터로거 활성화 | 데이터로거 기능 활성화/비활성화 |
| 샘플 내 레지스터 수 | 샘플 내 레지스터 수 (8, 16, 32, 64) |
| 샘플링 주파수 | 데이터 수집 빈도. 샘플링 주파수가 높을수록 녹음 시간은 짧아집니다. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| 지연 중지 | " 싱글 트리거" 모달리티를 선택했을 때만 사용할 수 있는 정지 지연을 설정하세요. 이는 트리거 이벤트 이후 녹화 지속 시간(초 단위)을 의미합니다. 최대 제한은 10초입니다. |
"트리거" 섹션에는 "싱글 트리거" 또는 "멀티 트리거" 두 가지 모드가 있습니다. 후자는 최대 세 가지 트리거를 설정할 수 있는 가능성을 제공합니다.
싱글 트리거
싱글 트리거 모드에서는 미리 정의된 트리거 이벤트 목록에서 트리거 유형을 설정할 수 있고, 필요에 따라 맞춤형 트리거 유형 도 설정할 수 있습니다.
멀티 트리거
멀티 트리거 모드에서는 최대 3개의 트리거에 대해 독립적으로 트리거 유형을 설정할 수 있습니다. 한 번의 등록 동안 최대 30개의 트리거 이벤트를 기록할 수 있습니다.
| 파트 | 설명 |
|---|---|
| 트리거 모달리티 | 다중 트리거 모달리티를 활성화하세요. |
| 트리거 | 설정하고 싶은 트리거를 선택하세요. |
| 트리거 유형 | 트리거 이벤트 목록에서 타입을 설정하세요. 사용자 지정 트리거 유형을 선택하여 원하는 맞춤형 트리거 이벤트를 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. |
| 레지스터 값 | 트리거 이벤트 유형을 16진수로 설정하세요 |
녹음 다운로드
데이터 로거 다운로드를 클릭하면 전용 섹션이 열린 창이 나타날 수 있습니다.
| 파일네임 | 데이터로그 파일 이름과 디렉터리를 선택하세요. 기본 파일 이름은CBTagName_Datalogger_YYYYMMDD hh:mm:ss 형식입니다. 파일 확장자는 항상 ".abb"여야 합니다. |
| 트리거 오프셋 선택 | 멀티 트리거 모드가 선택될 경우 다운로드할 트리거 이벤트를 선택할 수 있습니다. |
| 자유 오프셋 선택 | 타임라인에 커서를 제공해 다운로드 작업을 시작할 타임스탬프를 선택할 수 있습니다. 다운로드 창을 절대 시간에 맞춰 설정할 수 있게 해줍니다. 멀티 트리거 모드가 선택될 때 사용 가능합니다. |
| 시간 창 | 다운로드의 시작과 종료를 선택하는 시간 기반 창입니다. 두 커서를 스크롤하여 창을 줄이거나 크게 만들 수 있습니다. |
Datalogger 파일은 두 가지 구별되는 방식으로 다운로드할 수 있습니다:
SD 카드를 차단기에서 분리해서 PC에 직접 연결하는 방법이에요. 이러한 동작을 수행하려면 차단기가 열린 상태여야 하며, 작동은 완전한 안전 상태에서 수행되어야 합니다.
두 번째 옵션을 선택하면 Datalogger PRO에서 데이터를 다운로드할 필요가 없으며, Dataviewer 도구에서 "Open Card" 버튼을 클릭해 녹화를 직접 열 수 있습니다. SD 카드를 언마운트하지 않고 Ekip Connect를 통해 다운로드할 수 있는 최대 DataLogger 파일 크기(초 단위)는 사용되는 레지스터 수와 주파수의 정확한 조합으로 정의됩니다:
| 빈도 | 등록부 | 크기(s) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 218.453 |
| 16 | 109.227 | |
| 32 | 54.613 | |
| 64 | 27.307 | |
| 2400 | 8 | 109.227 |
| 16 | 54.613 | |
| 32 | 27.307 | |
| 64 | 13.653 | |
| 4800 | 8 | 54.613 |
| 16 | 27.307 | |
| 32 | 13.653 | |
| 64 | 6.827 | |
| 9600 | 8 | 27.307 |
| 16 | 13.653 | |
| 32 | 6.827 | |
| 64 | 3.413 |
이 제한을 초과하는 Datalogger 파일을 다운로드하려면 SD 카드를 마운트 해제하고 컴퓨터에 직접 연결해야 합니다. 그 후에는 Dataviewer 도구를 통해 데이터를 읽을 수 있습니다.