Fonctions de page Configurez les paramètres d’entrée analogique et numérique de l’appareil.
À quoi ça ressemble
Description
de la pièce
Un
Informations sur l’image et l’appareil
B
Menu des pages :
Analogique : page pour configurer les entrées analogiques
Digital : page pour configurer les entrées numériques
C
Zone des entrées. Les données suivantes sont affichées pour chaque entrée :
Nom personnalisable
Type d’entrée
Données de capteurs qui ont été définies (valeur minimale et maximale et unité de mesure).
: Retire le capteur de l’entrée.
Modification : modifie les paramètres d’entrée et du capteur.
Ajouter le capteur : affiche la zone [D] pour configurer l’entrée et le capteur associé.
D
Paramètres de la zone. Voici les paramètres les plus significatifs :
Unité : unité de mesure du capteur
Amplitude de l’impulsion : valeur d’incrément
Associer un capteur à une entrée
Sélectionnez Analogique ou Numérique : la page de configuration d’entrée correspondante s’ouvre.
Cliquez sur Ajouter capteur : l’entrée est remplie avec les valeurs par défaut.
Cliquez sur Modification et dans la zone d’édition, définissez les paramètres.
Pour sauvegarder les modifications, cliquez sur Enregistrer : un message apparaît avec le résultat de l’opération. Ou pour annuler, cliquez sur Désafar.