IOセットアップ

This article has been translated automatically. See the original version.

ページ機能
デバイスのアナログおよびデジタル入力パラメータを設定してください。

 

見た目

Io settings
 
部品説明
ある画像およびデバイス情報
B

ページメニュー:

  • アナログ: アナログ入力の設定ページ
  • デジタル: デジタル入力の設定ページ
C

入力エリア。各入力ごとに以下のデータが示されています:

  • カスタマイズ可能な名称
  • 入力タイプ
  • 設定されたセンサーデータ(最小値、最大値、測定単位)。
  • remove icon:入力からセンサーを外します。
  • 改造:入力パラメータとセンサーパラメータを変更する。
  • センサーを追加:入力と対応センサーを設定するために 領域[D] を表示します。
D

パラメーターエリア。以下は最も重要なパラメータです:

  • 単位:センサー測定単位
  • パルス振幅:増分価値
 

センサーを入力に関連付ける

  • アナログまたはデジタルを選択してください:該当する入力設定ページが開きます。
  • 「 センサーを追加」をクリックすると、入力はデフォルト値で入力されます。
  • 「 Modification 」をクリックし、編集エリアでパラメータを設定します。
  • 変更を保存するには「 保存」をクリックしてください。操作結果が表示されるメッセージが表示されます。またはキャンセルするには「 Discard」をクリックしてください。