IO-opstelling

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Paginafuncties
Configureer de analoge en digitale invoerparameters van het apparaat.

 

Hoe het eruitziet

Io settings
 
Onderdeelbeschrijving
EenAfbeelding en apparaatinformatie
B

Pagina'smenu:

  • Analoog: pagina voor het configureren van analoge ingangen
  • Digitaal: pagina voor het configureren van digitale invoeren
C

Invoergebied. De volgende gegevens worden voor elke invoer weergegeven:

  • Aanpasbare naam
  • Invoertype
  • Sensorgegevens die zijn ingesteld (minimum- en maximumwaarde en meeteenheid).
  • remove icon: Verwijdert de sensor van de input.
  • Aanpassing: verandert de invoer- en sensorparameters.
  • Voeg sensor toe: toont gebied [D] om de invoer en de bijbehorende sensor te configureren.
D

Parametersgebied. De volgende parameters zijn de belangrijkste parameters:

  • Eenheid: sensor meeteenheid
  • Pulsamplitude: incrementwaarde
 

Koppel een sensor aan een input

  • Selecteer Analoog of Digitaal: de relevante invoerconfiguratiepagina opent.
  • Klik op Sensor toevoegen: de invoer wordt gevuld met standaardwaarden.
  • Klik op Wijziging en stel in het bewerkingsgebied de parameters in.
  • Om de wijzigingen op te slaan, klik je op Opslaan: er verschijnt een bericht met het resultaat van de bewerking. Of om te annuleren, klik op Afleggen.