Systeemvereisten

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.
 MinimumAanbevolen
Processor

Intel core i3 CPU (van de 6e generatie) of gelijkwaardig
2,3 GHz / 3,33 GHz x86-processor omhoog (32 of 64 bit)

ARM64-architecturen worden niet ondersteund

Intel core i5 CPU (van de 6e generatie) of gelijkwaardig
2,3 GHz / 3,33 GHz x86-processor omhoog (32 of 64 bit)

ARM64-architecturen worden niet ondersteund

Herinnering2 GB RAM 8 GB RAM
Opslag1 GB 2 GB
Schermresolutie1280 x 720 of beter 1920 x 1080 of beter
BesturingssysteemWin10 (met beheerdersrechten)Win11 (met beheerdersrechten)
Internetverbinding-
  • Performing authentication
  • Toegang tot geavanceerde functies (Ekip )
    Verbind updates, Marktplaats, 
    firmware-updates, enzovoort.)
Fysieke verbindingspoorten-
  • 1 Ethernet
  • 1 USB
Bibliotheken/afhankelijkheden
  • Microsoft .Net Framework 4.8
  • Visual C++ Herverdeelbaar voor Visual Studio 2015-2019 x86
  • Microsoft .Net Framework 4.8
  • Visual C++ Herverdeelbaar voor Visual Studio 2015-2019 x86
  • FTDI-bestuurders
  • Microsoft Edge/WebView2 Runtime
  • NPCAP
  • Visual C++ herverdeelbaar voor Visual Studio 2013 Update 5 x86
  • Visual C++ 2010 SP1 x86