Corte de Carga: informações úteis

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Descrição da função
O corte de carga é uma função opcional integrada na liberação que permite o gerenciamento de falhas em instalações que podem funcionar com energia produzida por fontes renováveis e locais, especialmente a ausência de fornecimento de energia causada, por exemplo, por uma falha no lado da tensão MV.

O corte de carga verifica até quinze cargas em tempo real.
Se um sistema solar estiver configurado, um algoritmo calcula o valor aproximado do sistema quando as cargas são desconectadas. De acordo com as regulamentações, em caso de desconexão da rede, o sistema fotovoltaico também deve ser desconectado.
O corte de carga também pode incluir o poder de qualquer ATS presente no algoritmo.
 

Versões da função
Essa função está disponível em duas versões:

  • Corte básico de carga
  • Corte de carga adaptativo: também gerencia a presença de um sistema fotovoltaico e/ou ATS com gerador
 

Corte de Carga no Ekip Connect
A partir do Ekip Connect, podem ser realizadas as seguintes operações:

  • Configure rapidamente tanto a função quanto as cargas
  • configurar elementos opcionais como sistema solar e ATS
  • monitorar o status das cargas e os valores medidos
 

Requisitos

Acesso à função
Corte básico de carga: irrestrito
Corte de carga adaptativo: irrestrito Para a transferência ao dispositivo, é necessário o Corte de Carga Adaptativo do encapsulamento, que pode ser comprado e ativado no Marketplace.
Tipo de dispositivos que suportam a função
  • Unidade externa para disjuntores (por exemplo, Ekip Up)
  • Disjuntores
Status do dispositivoQualquer para configurar a função e salvar a configuração.
Conectada e comunicando para transferir a configuração para o dispositivo e monitorar a função.
Nota: durante a transferência, recomenda-se manter o disjuntor e os contatores que controlam as cargas a jusante dos disjuntores no estado aberto.
Tipo de conexão com o dispositivoQualquer
>> Para mais detalhes sobre dispositivos suportados e requisitos para cada um, consulte o documento 9AKK108467A9238 disponível aqui.