Przerwy w dostawie prądu: przydatne informacje

This article has been translated automatically. See the original version.

Opis funkcji
Load Shedding to opcjonalna funkcja zintegrowana w zwolnieniu, która pozwala na zarządzanie awariami w instalacjach działających na energii pochodzącej z odnawialnych i lokalnych źródeł, zwłaszcza w przypadku braku zasilania spowodowanego na przykład awarią po stronie napięcia MV.

Load Shedding sprawdza do piętnastu ładunków w czasie rzeczywistym.
Jeśli układ słoneczny jest skonfigurowany, algorytm oblicza przybliżoną wartość układu po odłączeniu obciążeń. Zgodnie z przepisami, w przypadku odłączenia od sieci musi zostać również odłączony system fotowoltaiczny.
Load Shedding może również obejmować moc dowolnego ATS obecnego w algorytmie.
 

Wersje funkcji
Funkcja ta dostępna jest w dwóch wersjach:

  • Podstawowe przerwy w dostawie prądu
  • Adaptacyjne przerwy w dostawie prądu: zarządza także obecnością systemu fotowoltaicznego i/lub ATS z generatorem
 

Przerwy w dostawie prądu w Ekip Connect
Z Ekip Connect można wykonać następujące operacje:

  • Szybko konfiguruj zarówno funkcję, jak i obciążenia
  • konfiguruj opcjonalne elementy, takie jak układ słoneczny i ATS
  • monitorować stan obciążeń i wartości mierzonych
 

Wymagania

Dostęp do funkcji
Podstawowe przerwy w dostawie prądu: nieograniczone
Adaptacyjne przerwy w dostawie prądu: nieograniczone Aby przenieść się do urządzenia, wymagany jest pakiet Adaptive Load Shedding, który można kupić i aktywować na Marketplace.
Typy urządzeń obsługujących tę funkcję
  • Zewnętrzna jednostka do wyłączników (np. Ekip Up)
  • Wyłączniki nadprądowe
Status urządzeniaDowolny, aby skonfigurować funkcję i zapisać konfigurację.
Połączenie i komunikacja, aby przekazać konfigurację urządzeniu i monitorować jego działanie.
Uwaga: podczas przelewu zaleca się pozostawienie wyłącznika i styczników sterujących obciążeniami poniżej wyłączników w stanie otwartym.
Typ połączenia z urządzeniemJakikolwiek
>> Więcej szczegółów dotyczących obsługiwanych urządzeń i wymagań dla każdego z nich można znaleźć w dokumencie 9AKK108467A9238 dostępnym tutaj.