Stroomonderbreking: nuttige informatie

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Beschrijving van de functie
Load Shedding is een optionele functie die in de release is geïntegreerd en die het mogelijk maakt om storingen te beheren in installaties die kunnen functioneren met energie geproduceerd door hernieuwbare en lokale energiebronnen, vooral het ontbreken van een stroomvoorziening veroorzaakt door bijvoorbeeld een storing aan de MV-spanningszijde.

Load Shedding controleert tot vijftien ladingen in realtime.
Als een zonnestelsel wordt geconfigureerd, berekent een algoritme de benaderende waarde van het systeem wanneer de belastingen worden losgekoppeld. Volgens de regelgeving moet bij het loskoppelen van het netwerk ook het fotovoltaïsche systeem worden losgekoppeld.
Load Shedding kan ook het vermogen van elk ATS in het algoritme omvatten.
 

Versies van de functie
Deze functie is beschikbaar in twee versies:

  • Basis stroomonderbreking
  • Adaptieve load shedding: beheert ook de aanwezigheid van een fotovoltaïsch systeem en/of ATS met generator
 

Stroomuitval in Ekip Connect
Vanuit Ekip Connect kunnen de volgende bewerkingen worden uitgevoerd:

  • Stel snel zowel de functie als de belastingen in
  • stel optionele elementen in zoals zonnestelsel en ATS
  • Monitor de status van de belastingen en de gemeten waarden
 

Eisen

Toegang tot de functie
Basis stroomonderbreking: onbeperkt
Adaptieve stroomonderbreking: onbeperkt Voor overdracht naar het apparaat is pakket Adaptieve Load Shedding vereist, dat kan worden gekocht en geactiveerd via de Marketplace.
Type apparaten die de functie ondersteunen
  • Externe eenheid voor stroomonderbrekers (bijv. Ekip Up)
  • Stroomonderbrakers
ApparaatstatusAny om de functie te configureren en de configuratie op te slaan.
Verbonden en communicerend om de configuratie naar het apparaat over te dragen en de functie te monitoren.
Opmerking: tijdens de overdracht wordt aanbevolen om de stroomonderbreker en contactoren die de belastingen stroomafwaarts van de stroomonderbrakers regelen, in open toestand te houden.
Type verbinding met het apparaatEnig
>> Voor meer details over de ondersteunde apparaten en vereisten voor elk apparaat, raadpleeg document 9AKK108467A9238 dat hier beschikbaar is.