Beschrijving
LSIG is de test om de activiteit van de LSIG-bescherming* te verifiëren. De test wordt uitgevoerd in de flow van het berekenen van doorsneden tussen interventiecurves van de gekozen bescherming(s). De tool is gratis te gebruiken voor alle niveaus van rollen die aan gebruikers zijn toegewezen. Het inschakelen van de beschermingstegels hangt af van de huidige situatie van de beschermingsaanwezigheid. Als er geen bescherming (L,S,I,G) in het apparaat aanwezig is, wordt de bijbehorende bescherming grijs weergegeven en kan niet worden geselecteerd voor test.
*Langdurige overstroombeveiliging, kortstondige kortsluitingsbescherming, directe stroombescherming, aardfoutbeveiliging
Overzicht van het gereedschap
| ONDERDEELBESCHRIJVING | |
|---|---|
| A | Vinkvakje aan om meerdere selecties van beschermingen te beheren |
| B | Selectie van beschermingstest en resultaatgebied |
| C | Start- / Stopknopgebied om de uitvoering van de test te beheren |
Meer details voor het tabblad Bescherming gerelateerd aan de testsectie:
| Onderdeelbeschrijving | |
|---|---|
| A | Vink het vakje aan om Bescherming te selecteren die getest moet worden |
| B | Beschermingsidentificatie |
| C | Het icoon dat het resultaat van de test voor die specifieke bescherming, mislukking of succes toont. |
| D | Het resultaat van de test voor specifieke bescherming |
| E | Reistijdgerelateerde informatie voor die specifieke bescherming. Min verwijst naar verwachte minimale tijd, Actual verwijst naar reistijd en Max naar verwachte maximale tijd in seconden. |
De stappen om de LSIG-test uit te voeren:
Zodra de test is afgerond (de resultaten van elke bescherming kunnen worden geraadpleegd via de iconen), vraagt de tool de gebruiker om een rapport te genereren. Als de gebruiker toestemming geeft, wordt het rapport automatisch gegenereerd en geopend. Bovendien zal het gegenereerde rapport beschikbaar zijn in de sectie "Testgeschiedenis", zelfs als de gebruiker geen verbonden apparaat heeft.
Het gegenereerde rapport bevat resultaatpagina's voor elke geteste bescherming en een speciale pagina die de resultaten voor elke bescherming in een raadpleegbare tabel toont.