Obszar testowy: Test LSIG

This article has been translated automatically. See the original version.

Opis

 

LSIG to test mający na celu weryfikację aktywności wywoływania ochrony LSIG*.   Test jest wykonywany w procesie obliczania przecięć między krzywymi interwencji wybranej ochrony. Narzędzie jest bezpłatne do używania na wszystkich poziomach ról przypisanych użytkownikom. Włączanie kafelków ochronnych zależy od aktualnej sytuacji obecności ochrony. Jeśli w urządzeniu nie ma żadnej ochrony (L,S,I,G), odpowiadająca jej ochrona będzie wyszarzona i nie będzie mogła zostać wybrana do testów.

 *Ochrona przed przeciążeniem długoterminowym, ochrona przed krótkotrwałym zwarciem, ochrona prądu natychmiastowego, ochrona przed zwarciem uziemienia

 

Przegląd narzędzi

 

 

 

OPIS CZĘŚCI
APole pola zaznaczania do zarządzania wieloma wyborami zabezpieczeń
BWybór testu ochrony i obszar wyników
CObszar przycisków Start / Stop do zarządzania wykonywaniem testu 

 

Dalsze szczegóły dotyczące sekcji testowej zakładki Ochrona:

 

Opis części
AZaznacz pole wyboru Ochrona do testu
BIdentyfikator ochrony
CIkona pokazuje wynik testu dla konkretnej ochrony, niepowodzenia lub sukcesu
DWynik testu dotyczący ochrony specyficznej
EInformacje dotyczące czasu podróży dla tej konkretnej ochrony. Min oznacza oczekiwany minimalny czas, Actual to czas podróży, a Max oznacza oczekiwany maksymalny czas w sekundach.


 Kroki przeprowadzenia testu LSIG:

  • Użytkownik wybiera pożądaną ochronę/zabezpieczenia, zaznaczając pole wyboru dla każdej z nich. Aby zarządzać wyborem wielu zabezpieczeń, można kliknąć opcje "Zaznacz wszystko" i "Odznacz wszystko".
  • Użytkownik klika przycisk "Start", aby uruchomić test wybranych zabezpieczeń. Ikona (C) zostanie zaktualizowana, aby informować użytkownika o postępach i zostanie zmieniona na "Działające". 
  • Po zakończeniu testu (wyniki dla każdej ochrony można sprawdzić z ikon), narzędzie prosi użytkownika o wygenerowanie raportu. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę,  raport jest generowany i otwierany automatycznie. Ponadto wygenerowany raport będzie dostępny w sekcji  "Historia testów" nawet jeśli użytkownik nie ma podłączonego urządzenia.

     

    Wygenerowany raport zawiera strony wyników dla każdej testowanej ochrony oraz dedykowaną stronę, która wyświetla wyniki dla każdej ochrony w tabeli umożliwiającej konsultację.