Informação

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Funções de página

  • Veja informações de status do dispositivo, parâmetros gerais e outras informações específicas do dispositivo e/ou da instalação onde ele foi instalado.
 

Como é

information status
Descrição
da Peça
Dados de classificação
  • Tipo de dispositivo
  • Número de série e versão de software do lançamento
  • Número de série e versão de software da placa-mãe
  • Número de série e tipo do dispositivo
  • Corrente nominal (In)
  • Tensão nominal (Un)
  • Número de polos
  • Padrões de referência
  • Data de última manutenção do disjuntor
  • Direção cíclica das fases
Estado do disjuntor

Informações sobre o status do disjuntor, incluindo:

  • as informações fornecidas na seção Estados do Painel da Página (Estados da Área)
  • Detalhes do número de operações registradas
  • o modo de operação que determina se certos parâmetros de configuração podem ou não ser alterados (Modo operacional)
UmArquivo descritor em uso
BLink para visualizar todos os arquivos de descritores instalados