Visualizador de Dados

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Descrição da função
A função Data Viewer permite visualizar os arquivos do Data Logger baixados do dispositivo e analisar os dados.

 

Visualizador de dados no Ekip Connect
As seguintes ações podem ser realizadas pela ferramenta Ekip Connect:

  • Abra uma gravação criada com a função Datalogger.
  • Analise dados com referência ao tempo ou frequência de fases individuais de corrente e tensão.
  • Imprima um relatório.
  • Exporte os dados.
 

Requisitos

Acesso à funçãoSem restrições com o arquivo de datalogger correto.
Tipo de dispositivos que suportam a função
  • Unidade externa para disjuntores (por exemplo, Ekip Up)
  • Disjuntores
Status do dispositivoQualquer
Tipo de conexão com o dispositivoQualquer
>> Para mais detalhes sobre dispositivos suportados e requisitos para cada um, consulte o documento ................ Disponível aqui.


Como é

Data viewer page
 
Parte
Descrição
UmCaminho de arquivo aberto
AbrirBotão para abrir um arquivo previamente baixado pela função Data Logger.
OpçõesBotão para configurar as configurações do Data Viewer para paleta, espessura, posição da mira e visibilidade da Anotação de Sinal.
B

Menu para selecionar o tipo de gráfico a ser exibido:

CÁrea de exibição de dados. O conteúdo depende do tipo de gráfico selecionado em [B].
D

Botões de ação:

  • Print Report: gera o relatório do arquivo com informações do arquivo, o gráfico com os sinais exibidos atualmente e valores detalhados de corrente e tensão. O relatório pode ser salvo em formato .pdf ou impresso.
  • Exportar Sinais: exporta sinais selecionados de corrente, voltagem e digitais em .csv formato.
 

Domínio do Tempo

Data viewer page
Descrição
da Peça
Um

Os botões de ação estão em 4 categorias diferentes;

Operações relacionadas à Janela de Sinalização

  • expands icon: expande a área de exibição do gráfico na página.
  • Informação de sinal: exibe/esconde as informações de Correntes/Tensões na parte inferior da janela.
  • Diagrama dividido: separa/funde gráficos de sinal de corrente e tensão.
  • Mostrar sinais digitais: permite selecionar quais tipos de eventos digitais exibir no gráfico.
  • Editar Expressão do Sinal:

Operações de visibilidade de sinais

  • Mover para a direita - Mover para a esquerda: Botões para mover o sinal selecionado na janela.
  • Ampliar - Afastar: Botões para dar zoom in - out sinal selecionado na janela.

Operações relacionadas ao cursor:

  • Cursores: Para personalizar a configuração do cursor para poder definir o sinal vinculado, o tipo de trilha e o delta.
  • Resetar cursor X - Resetar cursor Y: Botões para resetar cursores predefinidos.

Operações relacionadas ao eixo:

  • Resetar eixo X - Redefinir eixo Y: Botões para redefinir o eixo predefinido, respectivamente, no gráfico.
  • Resetar todos os eixos: Botão para redefinir todos os eixos predefinidos no gráfico.
BGráfico com formas de onda de tensão e corrente registradas ao longo do tempo. Se ativado, também exibe sinais digitais de evento.
CInformações reais relacionadas sobre data e hora do arquivo gravado.
DAba de informações que muda dinamicamente relacionada à janela de tempo e cursor.
E

Menu para exibir/ocultar corrente, tensão e sinais digitais no gráfico:

  • edit icon: permite alterar como o sinal é exibido no gráfico
  • offset icon: permite que os deslocamentos sejam resetados
 

Domínio da Frequência

Data viewer frequency
 
Descrição
da Peça
Um

Botões de ação:

  • Expand Icon: expande a área de exibição do gráfico na página.
  • Informação de sinal: exibe/esconde a informação em [D].
  • Diagrama dividido: separa/funde gráficos de sinal de corrente e tensão.
BGráfico com o espectro harmônico de tensão e corrente registrados. Depende do que é selecionado em [E].
CBotões para ajustar o cursor.
DValores detalhados de correntes/tensões exibidos no gráfico.
EBotões para exibir correntes ou tensões no gráfico.
F

Menu para exibir/ocultar sinais de corrente/voltagem no gráfico:

  • Edit icon: permite alterar como o sinal é exibido no gráfico


Informações do arquivo

Elemento
Descrição
Nome da unidadeTipo de dispositivo
Nome da etiqueta do disjuntorNome personalizado do dispositivo
DataData e hora em que o arquivo foi gravado no dispositivo
Frequência de amostragemFrequência de amostragem
Frequência da redeFrequência padrão da rede elétrica
Sessão ativa de teste
  • Verdadeiro: indica que o evento foi gravado durante uma sessão de teste
  • Falso: indica que o evento foi registrado com o dispositivo em modo operacional
Arquivo abertoCaminho onde o arquivo aberto é salvo
ID do escravoCódigo de identificação do dispositivo