Corte de Carga: parâmetros

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Parâmetros de carga (Geral)

Elemento
Descrição
HabilitadoInclui/exclui a carga do algoritmo de função
NomeNome atribuído à carga
Consumo de energia
Potência nominal da carga
Prioridade de desconexão
Posição da carga na sequência de desconexão da carga. Prioridade 1 corresponde à primeira carga a ser desconectada.
Icon Para alterar a prioridade de desconexão, use o mouse para selecionar e arrastar a representação gráfica da carga para a posição de desconexão escolhida (por exemplo, arrastar a carga para o primeiro lugar para atribuir prioridade 1).
 

Parâmetros de carga (Sinais)

Descrição do Elemento
Status/Comandos > Contato do Sinal.

Cabo de dispositivo usado para sinal.

  • available icon:disponível
  • not available icon: não disponível
  • selected icon: selecionado para um sinal
Status do sinal > Significado

(somente se o dispositivo usado para o sinal for um disjuntor e o sinal de status opcional for ativado).
Significado do sinal de status:

  • Ativado/Desativado
  • Tropeçou/Não tropeçou
Status do sinal > Polaridade
  • Aberto ativo: se o contato de entrada estiver aberto, a função interpreta a carga como ativa (fechada).
  • Ativo Fechado: se o contato de entrada estiver fechado, a lógica interpreta a carga como ativa (fechada).
Status do sinal > AtrasoAtraso em segundos antes do sinal ser processado após a recepção