Exiba eventos gravados, alarmes e disparos das proteções.
Medições de Página
Descrição
da Peça
Um
Menu de páginas de monitoramento
Correntes
Área de exibição de medição atual
RMS atual: medições obtidas:
Corrente de cada fase
Ine: corrente neutra
IGnd: corrente interna de falha à terra
IGndEx1: corrente de falha externa à terra
Valor máximo de corrente: corrente máxima de fase medida. Valor calculado desde que a energia foi fornecida ao dispositivo ou desde o último reset manual.
Valor mínimo de corrente: corrente mínima de fase medida. Valor calculado desde que a energia foi fornecida ao dispositivo ou desde o último reset manual.
fatores de pico de cada fase e neutro
Gráfico de perfis de carga
Tensões
Medições de tensão exibem a área
Tensões RMS: medições adquiridas:
Tensão de cada fase (linha e linha a linha)
U0: tensão neutra
Valor máximo de tensão: tensão máxima de fase medida. Valor calculado desde que a energia foi fornecida ao dispositivo ou desde o último reset manual.
Valor mínimo de tensão: tensão mínima de fase medida. Valor calculado desde que a energia foi fornecida ao dispositivo ou desde o último reset manual.
botão Reset: para redefinir valores mínimos e máximos
Frequência
Medição de frequência
Fator de potência
Medição do fator de potência
Poder
Medições de potência exibem a área
Fase e potência ativa total
Fase e potência reativa total
Fase e potência aparente total
Energias
Alertas de Página
Descrição
da Peça
Um
Menu de páginas de monitoramento
Intervenções
Exibição das últimas cinco viagens registradas em sequência contínua
Alarmes
Exibição dos últimos cinco alarmes registrados em sequência contínua
Alertas
Exibição dos últimos cinco avisos registrados em sequência contínua
Eventos de viagem mais frequentes
Exibição das viagens por tipo de proteção que causou a viagem durante um determinado período (semana passada, mês passado, ano passado, todos) Número de viagens: total de viagens no período selecionado Mostra todas as viagens: link para a página Viagem (Intervenções na Página)