Leia o artigo anterior
Primeiros passos
Tipo de conexão | Descrição Procedimento | |
|---|---|---|
| T&P | Escaneie via pen drive USB por meio do conversor Ekip T&P ou Ekip Programming. | Scanning-abb-key" target="_self">Scanning via chave ABB |
| USB-C | Varredura via cabo USB-C | |
| Serial | Varredura que procura dispositivos conectados via rede serial. | Varredura de barramento serial |
| Ethernet | Varredura que busca dispositivos conectados via rede Ethernet. Cada dispositivo é reconhecido por meio de um endereço IP. | Varredura de rede Ethernet |
| Manual | Varredura com definição manual dos parâmetros e método de conexão Modbus. Especialmente útil para dispositivos sem SlaveID (identificador para comunicação entre dispositivos ABB S.p.A) | Escaneamento ">Manual Scanning |
| da Peça | |
|---|---|
| Um | Status do dispositivo:
Nota: um dispositivo desconectado permanece visível até a próxima varredura ou reinício do Ekip Connect. |
| B | Identificador da família de dispositivos, Nome da Etiqueta e Número de Série Nota: o nome da tag do parâmetro pode ser editado na visualização Clássica > configuração de unidades |
| C | Endereço IP e/ou porta usada para conexão e sua configuração |
| D |
Nota: Ekip Connect só pode configurar e monitorar um dispositivo por vez. Habilitar a comunicação com o dispositivo selecionado inibe a comunicação com o dispositivo previamente habilitado. |