Monitorização

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Monitoramento das funções da página

  • Veja os dados históricos medidos.
  • Veja dados medidos em tempo real.
  • Veja dados de qualidade de energia.
  • Resetar medidores de energia importados e exportados.
 

Como é

monitoring page
 
Descrição
da Peça
UmMenu de páginas de monitoramento
BDados específicos de página
CMenu específico de página
 

Visão geral da Página Energia >

energy meters
 
Descrição
da Peça
UmMenu para exibir valores de energia importados e exportados
Energia ativaValores de energia ativa por fase e totais, importados ou exportados, dependendo do que for selecionado em [A]
Energia reativaValores de energia reativa por fase e totais, importados ou exportados, dependendo do que for selecionado em [A]
Energia aparenteValores aparentes de energia por fase e totais, importados ou exportados, dependendo do que for selecionado em [A]
TarifasValores ativos de energia, importados ou exportados, dependendo do que está selecionado em [A], divididos por tarifa
Resetar contadores de energiaBotão para resetar medidores de energia
 

Resetar medidores de energia

  1. No menu, selecione o tipo de energia (importada ou exportada) que deseja exibir.
  2. Clique em Redefinir contadores de energia: os medidores de energia selecionados são resetados.
 

Energia da Página > Cumulativa

cumulative energy
 
Descrição
da Peça
Um
download icon: baixa todos os dados de energia acumulada armazenados na memória do dispositivo no formato Excel.
reads icon : lê os dados da memória do dispositivo
BPeríodo de referência, valor mínimo e máximo com o carimbo de tempo do parâmetro selecionado
CGráfico com a curva de consumo de energia para o parâmetro selecionado
DLista de parâmetros disponíveis
 

Energia > Tendência da Página

energy trend
 
Descrição
da Peça
Um
download icon: baixa todos os dados de energia armazenados na memória do dispositivo em formato Excel.
read icon: lê os dados da memória do dispositivo VCLA.
BPeríodo de referência, valor mínimo e máximo com o carimbo de tempo do parâmetro selecionado
 CGráfico dos valores de energia armazenados durante o período definido (diferença entre o valor no início e no fim do intervalo)
DLista de parâmetros disponíveis
 

Visão geral da qualidade da energia da página >

Power quality
 
Esta área apresenta os seguintes valores:
  • Tensão de linha THD
  • Tensão de fase THD
  • THD atual
  • Desequilíbrio de carga
  • Fator de potência
  • Fator de deslocamento de fase


Qualidade da Alimentação da Página > Harmônicos

 Page Power quality > Harmonics
 
Parte
Descrição
Um

Menu de tipos harmônicos:

  • Tensão de linha
  • Tensão de fase
  • Correntes
BGrafe até o40º harmônico do tipo selecionado em [A].
O eixo vertical indica a amplitude do harmônico expressa como porcentagem do harmônico fundamental. Ao clicar no gráfico, o valor do harmônico específico pode ser lido.
 

Solicitação de Página

Page Request
 
Descrição
da Peça
UmIcona download: baixa todos os valores mínimos e máximos armazenados na memória do dispositivo no formato Excel.
BValores mínimos e máximos do parâmetro selecionável. Dependendo da configuração do dispositivo, até três níveis de valores mínimos e máximos estão disponíveis.
CLista de parâmetros disponíveis
 

Perfil de Carregamento de Página

Monitoring meters loadproof
Descrição
da Peça
Um download icon: baixa todos os perfis de carregamento armazenados na memória do dispositivo no formato Excel.
BPeríodo de referência, valor mínimo e máximo com o carimbo de tempo do parâmetro selecionado
CGráfico com curva de perfil de carga para o parâmetro selecionado
DLista de parâmetros disponíveis