Controlador de Energia: procedimento
Configurar a função Controlador de Energia
- Clique em Ferramentas > Controlador de Energia.
- Inicie um novo projeto ou selecione o botão para ler o Power Controller de configuração ativo no dispositivo.

- Ative a função Power Controller e clique em Configurar para configurar os parâmetros da função (parâmetros da função).
- Para definir a programação diária da função, clique em programação do Power Controller. Defina os limites de potência a serem observados e em quais intervalos de tempo de cada dia da semana. Clique em Candidatar-se.
- Adicione quantas cargas houver no sistema a serem monitoradas.
- Defina os parâmetros para cada carga (Parâmetros de carga (Gerais) Parâmetros de carga (Sinais)
- Para salvar o projeto, clique em Salvar projeto.
- Para transferir a configuração para o dispositivo, verifique se ele está conectado e se comunicando com Ekip Connect e clique em Transferir: ao final da transferência, um arquivo .pdf contendo o relatório de configuração pode ser baixado.
Nota: para transferir a configuração para o disjuntor, recomenda-se que ele fique em estado aberto.
Monitore a função
- Com o dispositivo conectado e se comunicando com Ekip Connect, clique em Ferramentas > Power Controller.
- Abra um projeto ou selecione o botão para ler o Power Controller de configuração ativo no dispositivo.
- Clique em Monitoramento.