Nota: a comunicação com o módulo serial (Ekip Com modbus RTU) só é possível se o parâmetro "Barramento Local" estiver ativado. Por favor, consulte o manual do dispositivo para informações sobre como habilitá-lo.
Como iniciar o Scanning via Barramento Serial
O procedimento para Scanning buscar dispositivos conectados via rede serial Modbus RS485 é descrito abaixo.
Na página Scanning em Conexão para dispositivos, para configurar os parâmetros do barramento serial, clique em Configurar ao lado de Serial.
Defina os parâmetros e clique em OK.
IMPORTANTE: os valores definidos devem corresponder aos definidos no dispositivo.
Clique em Scanning ao lado de Serial: Ekip Connect inicia a varredura
Nota: enquanto o Scanning está em andamento, é possível usar o Ekip Connect. No entanto, não é possível iniciar outra varredura.
Quando o Scanning terminar, proceda da seguinte forma:
Se encontrou...
Então...
E então...
Apenas um dispositivo
Os itens do menu do dispositivo são mostrados.
A página Scanning é atualizada com informações sobre o dispositivo encontrado.
1. Verifique se o status do dispositivo está CONECTADO.
2. Selecione a página necessária e comece a configurar e monitorar o dispositivo.
mais de um dispositivo
Os itens do menu para os quais o Ekip Connect ativava automaticamente a comunicação aparecem.
A página Scanning é atualizada com informações sobre o dispositivo encontrado.
1. Clique em SELECT correspondente ao dispositivo em questão.
2. Verifique se o status do dispositivo está CONECTADO.
3. Selecione a página necessária para começar a configurar e monitorar o dispositivo.
Nota: se a varredura terminar e nenhum dispositivo for encontrado, consulte "Solução de Problemas".
Parâmetros de varredura serial
Os parâmetros para o Scanning serial são descritos abaixo.
Nota: quando fornecido, se você não tiver certeza dos valores a serem selecionados, escolha Selecionar todos na caixa da lista.
Descrição
do Parâmetro
Valor padrão para dispositivos ABB
COM
Lista de portas de comunicação disponíveis na inicialização do Ekip Connect. IMPORTANTE: se um novo adaptador estiver disponível enquanto Performing Ekip Connect, clique em Atualizar portas.
Nota: selecione Mostrar apenas chaves ABB para mostrar apenas portas com unidades de comunicação Ekip T&P.
-
Baudrate
Velocidade de comunicação (taxa de baud).
19200 bits/segundo
Paridade
Modos de monitoramento de erros do pacote de informações.
MESMO
Timeout
Tempo máximo de espera para uma resposta dos dispositivos que estão sendo buscados.
100 ms
Endereços
Endereços para buscar dispositivos compatíveis.
Selecione 1...31: limita o Scanning a endereços de 1 a 31
Parâmetros reservados de varredura: estende o Scanning para endereços de 248 a 254.