Corte de Carga: como é

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Design de Página

Page Design
 
Parte
Descrição
Um

Área de corte de carga funcional. Ele contém os seguintes elementos:

  • para ativar e desativar a função de Corte de Carga
  • botão Configurar para exibir e alterar parâmetros de função em Corte de Carga em [C].
  • (apenas para Corte de carga adaptativo) botão Configurar para exibir os parâmetros do sistema solar em [C].
  • (apenas para corte de carga adaptativo) botão Configurar para visualizar os parâmetros do Interruptor Automático de Transferência em [C].
B

Muita área. Ele contém os seguintes elementos:

  • representação gráfica de cada carga (representação gráfica da carga)
  • (apenas para corte de carga adaptativo) botão Supervisão para acessar a página de Supervisão (Supervisão de Página)
  • botão Adicionar nova carga para adicionar uma carga
  • botão Quebra para abrir outro projeto ou criar um novo projeto
  • botão Reiniciar alarmes para resetar os alarmes de todas as cargas, visíveis na página Supervisão.
  • botão Salvar o projeto para salvar o projeto no PC em formato .lds.
Nota: o formato .lds é um formato proprietário que só pode ser lido com o Ekip Connect.
  • botão Transferir para transferir a configuração para o dispositivo
CÁrea para os parâmetros do elemento selecionados em [A] ou em [B] (Corte de carga: parâmetros)
 

Representação gráfica da carga

Power controller
 
Parte
Descrição
UmPrioridade de desconexão atribuída
BÍcone selecionado para a carga
CNome atribuído à carga
D

Status da configuração da carga:

  • Concluído: todos os parâmetros necessários foram configurados
  • Não concluído: um ou mais parâmetros necessários não configurados
settings iconBotão para personalizar o ícone de carregamento
iconPara exibir o botão, posicione o ponteiro do mouse sobre a representação gráfica da carga.
close icon
Botão para excluir a carga
iconPara exibir o botão, posicione o ponteiro do mouse sobre a representação gráfica da carga.
 

Supervisão de Páginas
Nota: página disponível apenas para corte de carga adaptativo.

 
Adaptive load shedding
 
Parte
Descrição
ComissionamentoBotão para acessar a página de Design (Design da Página)
Um

Área de status de carga.

  • As seguintes informações são fornecidas para cada carga:
  • Presença de alarmes
  • Estado do sinal
  • Estado da carga
BGráfico: tempo (eixo X) e potência (eixo Y). Exibe a energia estimada gerada pelo sistema fotovoltaico durante o ano.
 
CFrequência medida em tempo real