Controlador de Energia: parâmetros

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Parâmetros da função

Elemento
Descrição
Limite médio de potênciaLimite de potência ativa que define se desconectar/reconectar cargas.
Tempo de mediçãoIntervalo de tempo durante o qual o consumo de energia é registrado e o valor médio calculado. O valor médio é comparado com o limite médio de potência estabelecido.
Número de cargas/geradores monitorados
Número de cargas/geradores monitorados.
O sistema verifica se o número de cargas configuradas é consistente com esse valor...
Sinal de sincronização externoSinal definindo quando iniciar o tempo de medição.
 

Parâmetros de carga (Geral)

Elemento
Descrição
Tipo de usuário
Tipo de carga. Se definido como gerador, a carga é excluída do algoritmo de função.
HabilitadoInclui/exclui a carga do algoritmo de função
NomeNome atribuído à carga
Consumo de energiaPotência nominal da carga
Prioridade de desconexãoPosição da carga na sequência de desconexão da carga. Prioridade 1 corresponde à primeira carga a ser desconectada.
icon Para alterar a prioridade de desconexão, use o mouse para selecionar e arrastar a representação gráfica da carga para a posição de desconexão escolhida (por exemplo, arrastar a carga para o primeiro lugar para atribuir prioridade 1).
Tempo mínimo de reconexãoTempo mínimo de conexão para carga para evitar que ligar/desligar fique muito próximo.
Tempo de desconexãoTempo mínimo de desconexão para evitar ligar e desligar com frequência.
Tempo máximo de desconexão para evitar desconexões prolongadas.
Janela de tempoPeríodo do dia durante o qual a carga não pode ser desconectada. Durante esse período, o algoritmo de função exclui a carga.
 

Parâmetros de carga (Sinais)

Elemento
Descrição
Status/Comandos > Contato do Sinal.

Cabo de dispositivo usado para sinal.

  • available icon:disponível
  • not available icon: não disponível
  • selected icon: selecionado para um sinal
Status do sinal > Significado

(somente se o dispositivo usado para o sinal for um disjuntor e o sinal de status opcional for ativado).
Significado do sinal de status:

  • Ativado/Desativado
  • Tropeçou/Não tropeçou
Status do sinal > PolaridadeAberto ativo: se o contato de entrada estiver aberto, a função interpreta a carga como ativa (fechada).
Ativo Fechado: se o contato de entrada estiver fechado, a lógica interpreta a carga como ativa (fechada).
Status do sinal > AtrasoAtraso em segundos antes do sinal ser processado após a recepção